Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

Caterpillar
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
Product Images
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
6I-6371 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6I-6371 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 6I-6371 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

बोल्ट की लंबाई (in): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: ज़िंक फ़्लेक

ग्रिप की लंबाई (in): 0.5

Grip Length (mm): 12.7

सामग्री: स्टील

सामग्री का ब्यौरा: हेड मार्किंग - 7 रेडियल लाइन (170 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1-8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 6I-6371 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R

WHEEL SCRAPER

637G

QUARRY TRUCK

771D 771C 773E

TRUCK

772G 770G 775G 773E 775F 772 773G 773F 770 773G LRC 772G OEM 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C

EXCAVATOR

320-A L 320-A 320 L

OFF HIGHWAY TRUCK

798 796 AC 798 AC

अधिक देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6I-6371 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6I-6371 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 6I-6371 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

बोल्ट की लंबाई (in): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: ज़िंक फ़्लेक

ग्रिप की लंबाई (in): 0.5

Grip Length (mm): 12.7

सामग्री: स्टील

सामग्री का ब्यौरा: हेड मार्किंग - 7 रेडियल लाइन (170 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1-8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 6I-6371 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R

WHEEL SCRAPER

637G

QUARRY TRUCK

771D 771C 773E

TRUCK

772G 770G 775G 773E 775F 772 773G 773F 770 773G LRC 772G OEM 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C

EXCAVATOR

320-A L 320-A 320 L

OFF HIGHWAY TRUCK

798 796 AC 798 AC

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
6I-6371
यह पार्ट:
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
बोल्ट की लंबाई (in)

2 1/2

ग्रिप की लंबाई (in)

0.5

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in)

1-8

विवरण

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

3E-6640
यह पार्ट:
3E-6640: Fastener Hardware Kit
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

विवरण

Cat® Fastener Hardware Kit serves to securely join parts together, ensuring structural integrity and stability

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें