Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorVýfukový systémVlnovce výfuků8N-8093: Sací hadice vzduchového filtru
DomůMotorVýfukový systémVlnovce výfuků8N-8093: Sací hadice vzduchového filtru
8N-8093: Sací hadice vzduchového filtru

Cat® Air Cleaner Lines Inlet Hose channels air into the air cleaner lines to support efficient filtration before engine intake

Značka: Cat

fallback-image
8N-8093: Sací hadice vzduchového filtru

Cat® Air Cleaner Lines Inlet Hose channels air into the air cleaner lines to support efficient filtration before engine intake

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8N-8093
Material: EPDM RUBBER,Other Hose
Inside Diameter (mm): 152,4
Operating Temperature: -40°C to 125°C
Application: CONNECTION ON ENGINE SYSTEM
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8N-8093

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3412C 3412E 3412

MOTOR PRO GENERÁTORY

3412 3408B 3408C 3408 3412C PM3412

GENERÁTOR

SR4

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno