DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyČepyOstatní čepy
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm

Vidlicový čep s příčným otvorem Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm
7V-9791: Vidlicový čep s příčným otvorem, délka 55,80 mm

Vidlicový čep s příčným otvorem Cat®
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
Vidlicový čep je pevný válcový čep s plochou válcovou hlavou na jednom konci a zkoseným okrajem na opačném konci. Vidlicové čepy s příčným otvorem jsou přidržovány závlačkou, zatímco vidlicové čepy s kruhovou drážkou jsou přidržovány pojistným kroužkem.

Vlastnosti:
• Typ kolíku: Křížový otvor
• Materiál: ocel
• Průměr kolíku: 12,55 mm (0,494 palce)
• Průměr hlavy: 15,9 mm (0,625 in)
• Délka čepu: 51,8 mm (2,039 palce)

Aplikace:
Další informace získáte ve své příručce majitele. Případně se obraťte na svého místního prodejce společnosti Cat.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Popis:
Vidlicový čep je pevný válcový čep s plochou válcovou hlavou na jednom konci a zkoseným okrajem na opačném konci. Vidlicové čepy s příčným otvorem jsou přidržovány závlačkou, zatímco vidlicové čepy s kruhovou drážkou jsou přidržovány pojistným kroužkem.

Vlastnosti:
• Typ kolíku: Křížový otvor
• Materiál: ocel
• Průměr kolíku: 12,55 mm (0,494 palce)
• Průměr hlavy: 15,9 mm (0,625 in)
• Délka čepu: 51,8 mm (2,039 palce)

Aplikace:
Další informace získáte ve své příručce majitele. Případně se obraťte na svého místního prodejce společnosti Cat.

Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace
Specifikace
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Typ čepu: Příčný otvor
Popis materiálu: Ocel
Průměr čepu (mm): 12,55
Průměr hlavy (mm): 15,9
Délka (mm): 51,8
Průměr čepu (in): 0,494
Průměr hlavy (in): 0,625
Délka (in): 2,039
Pin Length (mm): 51.8
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Měrné jednotkyAmerickéMetrické
Typ čepu: Příčný otvor
Popis materiálu: Ocel
Průměr čepu (mm): 12,55
Zobrazit více
Kompatibilní modely
Kompatibilní modely
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H631K637K651
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38G IIIT38HIT38G
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631637K657651623K LRC623K621K
Reclaimer Mixer
RM400
Soil Compactor
825G
Load Haul Dump
R1300GR1300G IIR1300
Wheel Dozer
824G
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
826G
Wheel Loader
980 XE962M Z962982XE980K HLG972G966972H972K972M972972L950M Z972 XE966 XE966XE966K XE980982950G II950G962H962G950H950K962L962K950M950L962M972G II972M XE938G II980G II966M XE980XE962G II980H980G980L980K972XE980M938G938H966H966G966L966K966M966G II950982 XE982M
Asphalt Compactor
CC2.7 GCCB2.5 GCCB2.7 GCCB22B
Road Reclaimer
RM400
Wheel Skidder
518508
Utility Compactor
CC2.6CC2.7CB4.4CB4.0CC2.7 GCCB2.5 GCCB2.7CB2.5CB2.9CB2.7 GC
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Scraper
637K
Truck
775F777C777B777D777F773F
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-32BCC-34BCB-24BCB-36BCB-22BCB-34B
Vibratory Compactor
CC4.0CB4.0CB4.4
Zobrazit více
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Schéma součástí pro zařízení 7V-9791
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.