AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur

Goupille d'étrier à perçage croisé Cat®

Marque: Cat

Images du produit
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur
7V-9791: Broche d'étrier à perçage en croisillon de 55,80 mm de longueur

Goupille d'étrier à perçage croisé Cat®
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
Une broche d'étrier est une broche cylindrique solide avec une tête cylindrique plate à une extrémité et un bord chanfreiné à l'extrémité opposée. Les broches d'étrier à perçage croisé sont retenues avec une goupille fendue, tandis que les goupilles d'étrier rainurée sont retenues avec un segment de retenue.

Attributs :
• Type de goupille : Perçage croisé
• Matériau : Acier
• Diamètre de tige : 12.55 mm (0,494 po)
• Diamètre de la tête : 15,9 mm (0,625 po)
• Longueur de goupille : 51,8 mm (2,039 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Une broche d'étrier est une broche cylindrique solide avec une tête cylindrique plate à une extrémité et un bord chanfreiné à l'extrémité opposée. Les broches d'étrier à perçage croisé sont retenues avec une goupille fendue, tandis que les goupilles d'étrier rainurée sont retenues avec un segment de retenue.

Attributs :
• Type de goupille : Perçage croisé
• Matériau : Acier
• Diamètre de tige : 12.55 mm (0,494 po)
• Diamètre de la tête : 15,9 mm (0,625 po)
• Longueur de goupille : 51,8 mm (2,039 po)

Applications :
Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat® local pour plus d'informations.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Type de goupille: Perçage croisé
Désignation des matériaux: Acier
Diamètre de la goupille (mm): 12,55
Diamètre de la tête (mm): 15,9
Longueur (mm): 51,8
Diamètre de la goupille (in): 0,494
Diamètre de la tête (in): 0,625
Longueur (in): 2,039
Pin Length (mm): 51.8
Material: Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Unités de mesureImpérialesMétriques
Type de goupille: Perçage croisé
Désignation des matériaux: Acier
Diamètre de la goupille (mm): 12,55
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H631K637K651
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38G IIIT38HIT38G
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637627K LRC632631637K657651623K LRC623K621K
Reclaimer Mixer
RM400
Soil Compactor
825G
Load Haul Dump
R1300GR1300G IIR1300
Wheel Dozer
824G
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
826G
Wheel Loader
980 XE962M Z962982XE980K HLG972G966972H972K972M972972L950M Z972 XE966 XE966XE966K XE980982950G II950G962H962G950H950K962L962K950M950L962M972G II972M XE938G II980G II966M XE980XE962G II980H980G980L980K972XE980M938G938H966H966G966L966K966M966G II950982 XE982M
Asphalt Compactor
CC2.7 GCCB2.5 GCCB2.7 GCCB22B
Road Reclaimer
RM400
Wheel Skidder
518508
Utility Compactor
CC2.6CC2.7CB4.4CB4.0CC2.7 GCCB2.5 GCCB2.7CB2.5CB2.9CB2.7 GC
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Scraper
637K
Truck
775F777C777B777D777F773F
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-32BCC-34BCB-24BCB-36BCB-22BCB-34B
Vibratory Compactor
CC4.0CB4.0CB4.4
Voir plus
Paving Compactor
CC2.7CB2.7CB2.5CB-22B
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 7V-9791
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert