Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.
Renovované
Nevratné
Sada
Nahrazeno
| Velikost závitu (in – TPI) | (ft lb) | Točivý moment (Nm) | Velikost |
|---|---|---|---|
| ⅛ | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| ¾ | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| ⅞ | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1 125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1 350 ± 220 | 1 850 ± 300 | 31 mm |
Šroub s šestihrannou hlavou Cat®
Cat
Délka šroubu (in)
0.984
Typ šroubu
Šroub s šestihrannou hlavou
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
materiál
Slitina zinku,Smíšená slitina: Kov,Nízkolegovaná ocel,Plast nylon, 6, 6/12, 6/6,uhlíková ocel
Velikost šestihranu (in)
0,63
Popis materiálu
Ocel
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Distanční podložka Cat® usnadňuje správné umístění a zvyšuje účinnost systémů širokoúhlého a signálního osvětlení
Cat
Typ
Povlakovaná ocel
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
materiál
ocel,uhlíková ocel,Slitina zinku
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Délka (in)
1,299
Vnitřní průměr (in)
0,204
Povlak
zinek
Tvar středového otvoru
závit
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Šroub s šestihrannou hlavou Cat®
Cat
Délka šroubu (in)
3.15
Typ šroubu
Šroub s šestihrannou hlavou
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
materiál
Nízkolegovaná ocel,Slitina zinku
Velikost šestihranu (in)
0,51
Popis materiálu
Ocel
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Šroub pásu
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
materiál
Slitina zinku,Nízkolegovaná ocel
Velikost šroubu (in)
0,5511
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
materiál
Smíšená slitina: Kov
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Šroub pásu
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
materiál
Bórová ocel,Povlaková kapalina
Velikost šroubu (in)
1 1/8
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
materiál
Smíšená slitina: Kov
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
materiál
Smíšená slitina: Kov
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
1–16 z 1200 výsledků
1–16 z 1200 výsledků