Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
| Gjengestørrelse (i - TPI) | (ft lb) | Moment (Nm) | Størrelse |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31 mm |
Cat® Sekskantet bolt
Cat
Boltlengde (tommer)
0.984
Bolttype
Sekskantet bolt
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
Materiale
Karbonstål, Lavlegert stål, Nylon 6-, 6/12-, 6/6-plast, Sinklegering, Legeringsblanding: Metall
Størrelse på sekskantet (tommer)
0,63
Beskrivelse av materiale
Stål
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Cat® Avstandsstykke letter riktig plassering og forbedrer effektiviteten til flom- og signalbelysningssystemer
Cat
Type
Senterhull
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Materiale
Stål, Sinklegering, Karbonstål
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Lengde (tommer)
1,299
Innvendig diameter (tommer)
0,204
Belegg
Sink
Form på senterhull
Gjenget
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Cat® Sekskantet bolt
Cat
Boltlengde (tommer)
3.15
Bolttype
Sekskantet bolt
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
Materiale
Sinklegering, Lavlegert stål
Størrelse på sekskantet (tommer)
0,51
Beskrivelse av materiale
Stål
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
Materiale
Lavlegert stål, Sinklegering
Boltstørrelse (tommer)
0,5511
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
Materiale
Legeringsblanding: Metall
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Beltebolt
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
Materiale
Borstål, Beleggvæske
Boltstørrelse (tommer)
1 1/8
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Hovedbeltebolt
Cat
Bolt Length (in)
7.205
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
5,118
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
Materiale
Borstål, Beleggvæske
Boltstørrelse (tommer)
1,417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Hovedbeltebolt
Cat
Bolt Length (in)
6.024
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,937
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M36-4
Materiale
Borstål, Beleggvæske
Boltstørrelse (tommer)
1,417
Thread Size (in)
0
Class or Grade
Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
Materiale
Legeringsblanding: Metall
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
Materiale
Legeringsblanding: Metall
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
1 til 16 av 1200 resultater
1 til 16 av 1200 resultater