Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
| Rozmiar gwintu (cale — zwoje na cal) | (funt stopa) | Moment dokręcenia (N•m) | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200 ± 30 | 270 ± 40 | 16 mm |
| 3/4 | 350 ± 45 | 475 ± 60 | 19 mm |
| 7/8 | 550 ± 65 | 750 ± 90 | 22 mm |
| 1 | 825 ± 110 | 1125 ± 150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1350 ± 220 | 1850 ± 300 | 31 mm |
Śruba z łbem sześciokątnym Cat®
Cat
Długość śruby (cale)
0.984
Typ śruby
Śruba z łbem sześciokątnym
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
materiał
Stop cynku,Stop mieszany: Metal,Stal węglowa,Stal niskostopowa,Tworzywo sztuczne nylon, 6, 6/12, 6/6
Opis materiału
Stal
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale)
0,63
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Podkładka dystansowa Cat® ułatwia prawidłowe umieszczenie i zwiększa skuteczność reflektora systemów oświetlenia sygnalizacyjnego
Cat
Typ
Gniazdo środkowego otworu
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
materiał
Stal,Stop cynku,Stal węglowa
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Długość (cale)
1,299
Średnica wewn. (cale)
0,204
Pokrycie
Cynk
Rodzaj otworu środkowego
Gwint
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Śruba z łbem sześciokątnym Cat®
Cat
Długość śruby (cale)
3.15
Typ śruby
Śruba z łbem sześciokątnym
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
materiał
Stal niskostopowa,Stop cynku
Opis materiału
Stal
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale)
0,51
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Śruba gąsienicy
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
materiał
Stal niskostopowa,Stop cynku
Rozmiar śruby (cale)
0,5511
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
materiał
Stop mieszany: Metal
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Śruba gąsienicy
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
materiał
Powłoka w płynie,Borowa stal
Rozmiar śruby (cale)
1 1/8
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Bolt Length (in)
2.625
Bolt Type
Hex Head
Grip Length (in)
1,5
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1/2-13
materiał
Stop mieszany: Metal
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
materiał
Stop mieszany: Metal
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
1 - 16 z 1200 wyniki(-ów)
1 - 16 z 1200 wyniki(-ów)