Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
| Kierteen koko (in – TPI) (in) | (lb ft) | Akselin kiristysmomentti (Nm) | Koko |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 200/30 | 270/40 | 16 mm |
| 3/4 | 350/45 | 475/60 | 19 mm |
| 7/8 | 550/65 | 750/90 | 22 mm |
| 1 | 825/110 | 1125/150 | 25 mm |
| 1 1/4 | 1350/220 | 1850/300 | 31 mm |
Cat® M10 Self-Locking Hex Head Bolt allows for secure fastening by fitting into the corresponding threaded hole
Cat
Bolt Length (in)
0.984
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,177
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M10-1.5
Materiaali
Hiiliteräs,Nailon, 6, 6/12, 6/6 Muovi,Matalaseosteräs,Seos Sekoitettu: Metalli,Seossinkki
Thread Size (in)
0
Hex Size (in)
0,63
Material Description
Steel
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Nylon Patch
Cat® Välike helpottaa oikeaa sijoittelua sekä parantaa valonheitin- ja merkkivalojärjestelmien tehokkuutta
Cat
Tyyp.
Keskireiän paikka
Thickness (in)
1,299
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Materiaali
Teräs,Seossinkki,Hiiliteräs
Thread Size (in - TPI) (in)
M6-1
Pituus (in)
1,299
Sisäkehän halkaisija (in)
0,204
Pinnoite
Sinkki
Keskireiän muoto
Kierteellinen
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.63
Hand of Thread
RH
Cat® Kuusiokantapultti
Cat
Pultin pituus (in)
3.15
Pultin tyyppi
Kuusiokantapultti
Coating
Zinc
Grip Length (in)
0,148
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M8-1.25
Kuusiokoko (in)
0,51
Materiaalin kuvaus
Teräs
Materiaali
Seossinkki,Matalaseosteräs
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Telapultti
Cat
Bolt Length (in)
1.575
Bolt Type
Hex Head
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in)
0,236
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
M14-2
Pultin koko (in)
0.5511
Materiaali
Seossinkki,Matalaseosteräs
Thread Size (in)
0
Class or Grade
ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread
RH
Cat® Cam Roller provides support by rolling against a cam or profile and enables smooth and controlled motion in machinery and mechanisms
Cat
Materiaali
Seos Sekoitettu: Metalli
Bolt Length (in)
0.626
Thread Size (in)
0.01
Bolt Type
Socket Head
Grip Length (in)
0,374
Hand of Thread
RH
Telapultti
Cat
Bolt Length (in)
5.276
Bolt Type
Track Bolt
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Grip Length (in)
3,74
Thread
Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)
1 1/8-7
Pultin koko (in)
1 1/8
Materiaali
Jäähdytysneste,Booripitoinen teräs
Thread Size (in)
0.044
Class or Grade
Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Pultin pituus (in)
2.625
Pultin tyyppi
Hex Head
Kahvan pituus (in)
1,5
Kierre
Karkea
Kierteen koko (in – TPI) (in)
1/2-13
Materiaali
Seos Sekoitettu: Metalli
Thread Size (in)
0.02
Hand of Thread
RH
Locking Feature
Hole in Head
Cat
Materiaali
Seos Sekoitettu: Metalli
Thread Size (in)
0.012
Nut Type
Hex
Drive (in)
0.5
Thickness (in)
0,328
Hand of Thread
RH
( 1 - 16 / 1200 ) tulosta
( 1 - 16 / 1200 ) tulosta