HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer3A-9605: 1/2" Sporbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer3A-9605: 1/2" Sporbolt
3A-9605: 1/2" Sporbolt

Larvebåndsbolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
3A-9605: 1/2" Sporbolt
3A-9605: 1/2" Sporbolt
3A-9605: 1/2" Sporbolt
3A-9605: 1/2" Sporbolt
3A-9605: 1/2" Sporbolt

Larvebåndsbolt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 3A-9605

Måleenheder

USMetrisk
Boltlængde (tommer): 1.496
Boltlængde (mm): 38,0
Boltype: Telapultti
Længde på greb (tommer): 0,669
Længde på greb (mm): 17,0
Materiale: Borstål,Kulstål
Boltstørrelse (tommer): 1/2
Samlet boltlængde – 3 (tommer): 1,50
Gevind: Fin
Samlet boltlængde – 3 (mm): 38,1
Gevindstørrelse (tommer – TPI) (tommer): 1/2-20
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 3A-9605

GRAVEMASKINE

E70B E120B 307 E110B

KOLDFRÆSER

PM-465

MINI-GRAVEMASKINE

307-A 307B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet