Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
454-9087: Efterkøler og ledninger installationssæt

454-9087: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Produktbilleder

454-9087: Efterkøler og ledninger installationssæt

454-9087: Efterkøler og ledninger installationssæt

Sæt med aftercooler og slanger/rør

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

152-5705: 0,8 mm tyk efterkølerhuspakning

Antal: 2

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3P-6061: 0,79 mm tyk fastgørelsesvandledninger pakning

Antal: 2

4W-9723: Rektangulær pakning

Antal: 1

4W-9725: 0,8 mm tyk flangepakning

Antal: 2

5G-1442: 0,8 mm tyk firkantet pakning

Antal: 2

5P-7701: 29,74 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

5P-8862: O-ringspakning med indvendig diameter på 151,76 mm

Antal: 4

6V-2695: 100,96 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 4

6V-3917: 94,62 mm indvendig diameter paknings-O-ring

Antal: 4

7L-4302: 0,8 mm tyk karburatoradapterpakning

Antal: 2

7M-8485: 2,95 x 29,74 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm

Antal: 3

8N-0392: 0,83 mm tyk luftindløbsmanifoldpakning

Antal: 1

9X-7529: Cirkulær tætning med en indvendig diameter på 50,80 mm

Antal: 6

Viser 1 til 16 af 16

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet