Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
566-6250: C175 Repower-motorinstallationssæt

566-6250: C175 Repower-motorinstallationssæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Produktbilleder

566-6250: C175 Repower-motorinstallationssæt

Repower - Udskiftning af 3524 -motoren med C175 til 797B -maskinen. Yderligere sæt og dele, der kræves til konvertering.

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

134-5641: 1,72 mm tyk pakning til udstødningsledning

Antal: 2

158-2312: Monteringsbeslag til lydpotterør

Antal: 2

189-8354: BAR

Antal: 2

198-4766: 10 mm tyk hård skive

Antal: 16

198-4767: 12 mm tyk hård skive

Antal: 20

198-4778: 12 mm tyk hård skive

Antal: 8

242-9806: 126,00 mm Internal Diameter Steel Clamp

Antal: 2

259-2627: MJ12 sekskantet hovedbolt

Antal: 8

278-0125: STRAP

Antal: 2

289-4083: M12-1,75 x 50 mm bolt med sekskantstatisk tryk

Antal: 16

302-8136: 290,10mm minimum indvendig diameter V båndklemme

Antal: 6

306-0297: Bælge med flanger og indvendig diameter på 248,80 mm

Antal: 2

354-8264: 212,8 mm indvendig diameter udstødningsrøralbue

Antal: 1

354-8266: 212,8 mm indvendig diameter udstødningsbøjning med flangebue

Antal: 1

362-1320: MJ12 sekskantet hovedbolt

Antal: 4

373-8232: PLADEENHED

Antal: 1

374-9488: Lyddæmper støtteplade

Antal: 2

398-3137: BESLAGENHED

Antal: 2

456-2814: PLATE AS

Antal: 2

456-2817: PLATE

Antal: 1

459-3361: Tube Assembly

Antal: 1

459-3364: Tube Assembly

Antal: 1

459-3374: BRACKET AS

Antal: 1

459-3377: BRACKET AS

Antal: 2

459-3380: CLAMP AS

Antal: 2

459-3387: TYKPLADEENHED

Antal: 1

535-5978: BRACKET AS

Antal: 1

535-5979: BRACKET AS

Antal: 1

535-5980: BRACKET

Antal: 1

5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skive

Antal: 12

6V-7744: M10 x 1,5 mm kegleformet kontramøtrik

Antal: 8

7X-7729: 3 mm tyk hård skive

Antal: 16

Viser 1 til 32 af 41

Beskrivelse af reservedelsnummer 566-6250

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-butadien, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 566-6250

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 566-6250

LASTVOGN

797

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet