Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииПроизводительность и эффективность566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175
566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175

Замена силовой установки - замена двигателя 3524 на C175 для машины 797B. Дополнительные комплекты и детали, необходимые для переоборудования.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175
566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175
566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175
566-6250: Комплект установки двигателя для модернизации C175

Замена силовой установки - замена двигателя 3524 на C175 для машины 797B. Дополнительные комплекты и детали, необходимые для переоборудования.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Позиции, входящие в комплект поставки

Результаты отсутствуют.

374-9488: Опорная пластина глушителя
374-9488: Опорная пластина глушителяКоличество: 2
373-8232: ПЛАСТИНА В СБОРЕ
373-8232: ПЛАСТИНА В СБОРЕКоличество: 1
306-0297: Фланцевый сильфон с внутренним диаметром 248,8 мм
306-0297: Фланцевый сильфон с внутренним диаметром 248,8 ммКоличество: 2
354-8266: Коленчатый патрубок с фланцем для выхлопной трубы, внутренний диаметр 212,8 мм
354-8266: Коленчатый патрубок с фланцем для выхлопной трубы, внутренний диаметр 212,8 ммКоличество: 1
278-0125: ЛЕНТА
278-0125: ЛЕНТАКоличество: 2
456-2814: ПЛАСТИНА В СБОРЕ
456-2814: ПЛАСТИНА В СБОРЕКоличество: 2
459-3364: ТРУБКА В СБОРЕ
459-3364: ТРУБКА В СБОРЕКоличество: 1
459-3361: ТРУБКА В СБОРЕ
459-3361: ТРУБКА В СБОРЕКоличество: 1
535-5979: Головка цилиндра, комплект
535-5979: Головка цилиндра, комплектКоличество: 1
8T-4172: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 80 мм
8T-4172: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 80 ммКоличество: 2
8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 мм
8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 ммКоличество: 22
198-4767: Жесткая шайба толщиной 12 мм
198-4767: Жесткая шайба толщиной 12 ммКоличество: 20
362-1320: Болт с шестигранной головкой MJ12
362-1320: Болт с шестигранной головкой MJ12Количество: 4
302-8136: Клиновой ленточный хомут с минимальным внутренним диаметром 290,10 мм
302-8136: Клиновой ленточный хомут с минимальным внутренним диаметром 290,10 ммКоличество: 6
158-2312: Монтажный кронштейн трубки глушителя
158-2312: Монтажный кронштейн трубки глушителяКоличество: 2
354-8264: Коленчатый патрубок выхлопной трубы, внутренний диаметр 212,8 мм
354-8264: Коленчатый патрубок выхлопной трубы, внутренний диаметр 212,8 ммКоличество: 1
398-3137: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ
398-3137: КРОНШТЕЙН В СБОРЕКоличество: 2
459-3380: ХОМУТ В СБОРЕ
459-3380: ХОМУТ В СБОРЕКоличество: 2
459-3374: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ
459-3374: КРОНШТЕЙН В СБОРЕКоличество: 1
535-5980: КРОНШТЕЙН
535-5980: КРОНШТЕЙНКоличество: 1
535-5978: Головка цилиндра, комплект
535-5978: Головка цилиндра, комплектКоличество: 1
5P-1076: Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
5P-1076: Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 12
7X-7729: Твердая шайба толщиной 3 мм
7X-7729: Твердая шайба толщиной 3 ммКоличество: 16
6V-7744: Конусная стопорная гайка M10 x 1,5 мм
6V-7744: Конусная стопорная гайка M10 x 1,5 ммКоличество: 8
8T-3597: Длинная направляющая приварная гайка M12 x 1,75
8T-3597: Длинная направляющая приварная гайка M12 x 1,75Количество: 4
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
8T-4223: Шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 22
8T-4186: Болт с шестигранной головкой M10-1,5, длина 40 мм
8T-4186: Болт с шестигранной головкой M10-1,5, длина 40 ммКоличество: 16
8T-4195: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 30 мм
8T-4195: Болт с шестигранной головкой M10-1,5 x 30 ммКоличество: 14
134-5641: Прокладка выхлопной трубы толщиной 1,72 мм
134-5641: Прокладка выхлопной трубы толщиной 1,72 ммКоличество: 2
189-8354: ПОЛОСА
189-8354: ПОЛОСАКоличество: 2
459-3387: ПЛАСТИНА В СБОРЕ
459-3387: ПЛАСТИНА В СБОРЕКоличество: 1
459-3377: КРОНШТЕЙН В СБОРЕ
459-3377: КРОНШТЕЙН В СБОРЕКоличество: 2
Показать 1 - 32 из 41Загрузить еще
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 566-6250

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 566-6250

САМОСВАЛ

797

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен