StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz
566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder
566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz
566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz
566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz
566-6250: C175 Repower-Motor-Einbausatz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

134-5641: 1,72 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung
134-5641: 1,72 mm dicke AuspuffkrümmerdichtungAnzahl: 2
189-8354: STANGE
189-8354: STANGEAnzahl: 2
242-9806: Stahlklemme mit 126,00 mm minimalem Innendurchmesser
242-9806: Stahlklemme mit 126,00 mm minimalem InnendurchmesserAnzahl: 2
459-3387: BAUGR. PLATTE
459-3387: BAUGR. PLATTEAnzahl: 1
459-3377: HALTERUNG AS
459-3377: HALTERUNG ASAnzahl: 2
456-2817: PLATTE
456-2817: PLATTEAnzahl: 1
289-4083: M12-1,75 x 50 mm Sechskantschraube
289-4083: M12-1,75 x 50 mm SechskantschraubeAnzahl: 16
8X-3130: Schalldämpfer Abgasrohrband
8X-3130: Schalldämpfer AbgasrohrbandAnzahl: 4
259-2627: MJ12 Sechskantschraube
259-2627: MJ12 SechskantschraubeAnzahl: 8
198-4778: 12 mm dicke Hartscheibe
198-4778: 12 mm dicke HartscheibeAnzahl: 8
198-4766: 10 mm dicke Hartwaschanlage
198-4766: 10 mm dicke HartwaschanlageAnzahl: 16
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm Sechskantschraube
8T-4184: M12-1,75 x 45 mm SechskantschraubeAnzahl: 4
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 8
158-2312: Schalldämpferrohr-Montagehalterung
158-2312: Schalldämpferrohr-MontagehalterungAnzahl: 2
354-8264: 212,8 mm Innendurchmesser Abgasrohrbogen
354-8264: 212,8 mm Innendurchmesser AbgasrohrbogenAnzahl: 1
398-3137: HALTERUNG AS
398-3137: HALTERUNG ASAnzahl: 2
459-3380: BAUGR. STELLRING
459-3380: BAUGR. STELLRINGAnzahl: 2
459-3374: HALTERUNG AS
459-3374: HALTERUNG ASAnzahl: 1
535-5980: HALTERUNG
535-5980: HALTERUNGAnzahl: 1
535-5978: Bausatz für einzelnen Zylinderkopf
535-5978: Bausatz für einzelnen ZylinderkopfAnzahl: 1
6V-7744: M10 x 1,5 mm Konusmutter
6V-7744: M10 x 1,5 mm KonusmutterAnzahl: 8
8T-4186: M10-1,5 x 40mm Sechskantschraube
8T-4186: M10-1,5 x 40mm SechskantschraubeAnzahl: 16
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm Sechskantkopfschraube
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm SechskantkopfschraubeAnzahl: 14
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 12
7X-7729: 3 mm dicke Hartwaschanlage
7X-7729: 3 mm dicke HartwaschanlageAnzahl: 16
8T-3597: M12x1,75 Lange Pilotschweißmutter
8T-3597: M12x1,75 Lange PilotschweißmutterAnzahl: 4
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 22
302-8136: 290,10 mm minimaler Innendurchmesser V-Bandklemme
302-8136: 290,10 mm minimaler Innendurchmesser V-BandklemmeAnzahl: 6
374-9488: Schalldämpfer-Stützplatte
374-9488: Schalldämpfer-StützplatteAnzahl: 2
373-8232: BAUGR. PLATTE
373-8232: BAUGR. PLATTEAnzahl: 1
306-0297: 248,80 mm geflanschter Innendurchmesser Faltenbalg
306-0297: 248,80 mm geflanschter Innendurchmesser FaltenbalgAnzahl: 2
354-8266: Auspuff-Flanschkrümmer, 212,8 mm Innendurchmesser
354-8266: Auspuff-Flanschkrümmer, 212,8 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 32 von 41Mehr laden
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 566-6250

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 566-6250

LKW

797

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt