HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettYtelse og produktivitet566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett
566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Produktbilder
566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett
566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett
566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett
566-6250: C175 Repower motorinstallasjonssett

Repower – Utskifting av 3524-motor med C175 for 797B-maskin. Ekstra sett og deler som kreves for konvertering.

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

374-9488: Støtteplate for støtfanger
374-9488: Støtteplate for støtfangerAntall: 2
373-8232: PLATEENHET
373-8232: PLATEENHETAntall: 1
306-0297: 248,80 mm flenset innvendig diameter på belger
306-0297: 248,80 mm flenset innvendig diameter på belgerAntall: 2
354-8266: Flenset eksosalbue med 212,8 mm innvendig diameter
354-8266: Flenset eksosalbue med 212,8 mm innvendig diameterAntall: 1
278-0125: STROPP
278-0125: STROPPAntall: 2
456-2814: PLATEENHET
456-2814: PLATEENHETAntall: 2
459-3364: SLANGEENHET
459-3364: SLANGEENHETAntall: 1
459-3361: SLANGEENHET
459-3361: SLANGEENHETAntall: 1
535-5979: Sett med ett topplokk
535-5979: Sett med ett topplokkAntall: 1
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm skrue med sekskantet hode
8T-4172: M10-1,5 x 80 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 2
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 22
198-4767: 12 mm tykk hard skive
198-4767: 12 mm tykk hard skiveAntall: 20
362-1320: MJ12 sekskantet hodebolt
362-1320: MJ12 sekskantet hodeboltAntall: 4
302-8136: 290,10 mm minimum innvendig diameter V båndklemme
302-8136: 290,10 mm minimum innvendig diameter V båndklemmeAntall: 6
158-2312: Monteringsbrakett for eksospotterør
158-2312: Monteringsbrakett for eksospotterørAntall: 2
354-8264: 212,8 mm innvendig diameter albue til eksosrør
354-8264: 212,8 mm innvendig diameter albue til eksosrørAntall: 1
398-3137: BRAKETTENHET
398-3137: BRAKETTENHETAntall: 2
459-3380: KLEMMEENHET
459-3380: KLEMMEENHETAntall: 2
459-3374: BRAKETTENHET
459-3374: BRAKETTENHETAntall: 1
535-5980: BRAKETT
535-5980: BRAKETTAntall: 1
535-5978: Sett med ett topplokk
535-5978: Sett med ett topplokkAntall: 1
5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameter
5P-1076: 13,5 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 12
7X-7729: 3 mm tykk hard skive
7X-7729: 3 mm tykk hard skiveAntall: 16
6V-7744: M10 x 1,5 mm konisk låsemutter
6V-7744: M10 x 1,5 mm konisk låsemutterAntall: 8
8T-3597: M12x1,75 lang pilotsveisemutter
8T-3597: M12x1,75 lang pilotsveisemutterAntall: 4
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skive
8T-4223: 13,5 mm innvendig diameter skiveAntall: 22
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm bolt med sekskantet hode
8T-4186: M10-1,5 x 40 mm bolt med sekskantet hodeAntall: 16
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hode
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm skrue med sekskantet hodeAntall: 14
134-5641: 1,72 mm tykk pakning for eksosrør
134-5641: 1,72 mm tykk pakning for eksosrørAntall: 2
189-8354: STANG
189-8354: STANGAntall: 2
459-3387: PLATEENHET
459-3387: PLATEENHETAntall: 1
459-3377: BRAKETTENHET
459-3377: BRAKETTENHETAntall: 2
Viser 1 til 32 av 41Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 566-6250

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 566-6250

LASTEBIL

797

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet