HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di aggiornamentoPrestazioni e produttività566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower
566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower
566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower
566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower
566-6250: Kit di installazione motore C175 Repower

Repower - Sostituzione del motore 3524 con C175 per la macchina 797B. Kit e ricambi aggiuntivi richiesti per la conversione.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

134-5641: Guarnizione della linea di scarico da 1,72 mm di spessore
134-5641: Guarnizione della linea di scarico da 1,72 mm di spessoreQuantità: 2
189-8354: BAR
189-8354: BARQuantità: 2
242-9806: Diametro interno 126,00 mm Morsetto in acciaio
242-9806: Diametro interno 126,00 mm Morsetto in acciaioQuantità: 2
459-3387: GP PIASTRA
459-3387: GP PIASTRAQuantità: 1
459-3377: BRACKET AS
459-3377: BRACKET ASQuantità: 2
456-2817: PLATE
456-2817: PLATEQuantità: 1
289-4083: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 50 mm
289-4083: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 50 mmQuantità: 16
8X-3130: Cinghia del tubo di scarico del silenziatore
8X-3130: Cinghia del tubo di scarico del silenziatoreQuantità: 4
259-2627: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 40 mm
259-2627: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 40 mmQuantità: 8
198-4778: Rondella dura in acciaio ID M12
198-4778: Rondella dura in acciaio ID M12Quantità: 8
198-4766: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10
198-4766: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10Quantità: 16
8T-4184: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 45 mm
8T-4184: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 45 mmQuantità: 4
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mm
8T-4192: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 25 mmQuantità: 8
302-8136: Fascetta di serraggio a V del diametro interno minimo di 290,10 mm
302-8136: Fascetta di serraggio a V del diametro interno minimo di 290,10 mmQuantità: 6
374-9488: Piastra di supporto del silenziatore
374-9488: Piastra di supporto del silenziatoreQuantità: 2
373-8232: GP PIASTRA
373-8232: GP PIASTRAQuantità: 1
306-0297: Soffietti con diametro interno flangiato da 248,80 mm
306-0297: Soffietti con diametro interno flangiato da 248,80 mmQuantità: 2
354-8266: Gomito flangiato di scarico con diametro interno 212,8 mm
354-8266: Gomito flangiato di scarico con diametro interno 212,8 mmQuantità: 1
278-0125: STRAP
278-0125: STRAPQuantità: 2
456-2814: PLATE AS
456-2814: PLATE ASQuantità: 2
459-3364: Tube Assembly
459-3364: Tube AssemblyQuantità: 1
459-3361: Tube Assembly
459-3361: Tube AssemblyQuantità: 1
535-5979: BRACKET AS
535-5979: BRACKET ASQuantità: 1
198-4767: Rondella rigida da 12 mm di spessore
198-4767: Rondella rigida da 12 mm di spessoreQuantità: 20
362-1320: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 35 mm
362-1320: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 35 mmQuantità: 4
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Bullone a testa esagonale M12-1,75 x 30 mmQuantità: 22
8T-4172: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 80 mm
8T-4172: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 80 mmQuantità: 2
158-2312: Staffa di montaggio del tubo silenziatore
158-2312: Staffa di montaggio del tubo silenziatoreQuantità: 2
354-8264: Gomito del tubo di scarico del diametro interno di 212,8 mm
354-8264: Gomito del tubo di scarico del diametro interno di 212,8 mmQuantità: 1
398-3137: GP STAFFA
398-3137: GP STAFFAQuantità: 2
459-3380: CLAMP AS
459-3380: CLAMP ASQuantità: 2
459-3374: BRACKET AS
459-3374: BRACKET ASQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 32 di 41Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 566-6250

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 566-6250

DUMPER

797

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito