Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
572-2741: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

572-2741: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Mærke: Cat

fallback-image

572-2741: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

1H-9696: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

1S-5772: 0.8mm tyk pakning

Antal: 3

230-1072: 0.8mm tyk pakning

Antal: 2

235-3546: 234,54 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 4

259-4598: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm

Antal: 6

298-6387: 164,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

436-1478: Pakningsenhed til krumtapaksel

Antal: 1

497-3911: 0,8 mm tyk pakning til forhusdæksel

Antal: 2

5F-9657: 36,09 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

5H-6734: O-ringspakning til vandpumpe med indvendig diameter på 113,89 mm

Antal: 1

5L-5840: 16,92 mm ydre diameter pakningsskive

Antal: 2

5P-0840: O-ringspakning med indvendig diameter på 12,29 mm

Antal: 3

6V-0405: 2,76 mm tyk cirkulær og bundet pakningsskive

Antal: 4

6V-3348: 18,42 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 8

7N-3049: 1,6 mm tyk pakning til vandledning

Antal: 1

7N-3368: 0,8 mm tyk cylinderblokpakning

Antal: 1

7N-4932: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger

Antal: 1

7X-4805: 9,12 mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 2

Viser 1 til 18 af 18

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet