AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat572-2741: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat572-2741: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS
572-2741: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
572-2741: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

7N-3049: 1.6 mm paksu vesijohdon tiiviste
7N-3049: 1.6 mm paksu vesijohdon tiivisteMäärä: 1
298-6387: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 164,69 mm
298-6387: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 164,69 mmMäärä: 1
5L-5840: 16,92 mm ulkohalkaisijan tiivisteen aluslevy
5L-5840: 16,92 mm ulkohalkaisijan tiivisteen aluslevyMäärä: 2
436-1478: Crankshaft Seal Assembly
436-1478: Crankshaft Seal AssemblyMäärä: 1
1S-5772: 0,8 mm paksu tiiviste
1S-5772: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 3
259-4598: 120.24 mm sisähalkaisija, tiiviste-O-rengas
259-4598: 120.24 mm sisähalkaisija, tiiviste-O-rengasMäärä: 6
235-3546: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 234,54 mm
235-3546: Tiiviste-O-rengas, sisähalkaisija 234,54 mmMäärä: 4
497-3911: 0.8 mm paksu etukotelon kannen tiiviste
497-3911: 0.8 mm paksu etukotelon kannen tiivisteMäärä: 2
5F-9657: 36,09mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5F-9657: 36,09mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 2
7N-4932: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteen
7N-4932: 0.8 mm paksut vesijohdot peittävät tiivisteenMäärä: 1
5H-6734: Vesipumpun O-rengastiiviste, sisähalkaisija 113.89 mm
5H-6734: Vesipumpun O-rengastiiviste, sisähalkaisija 113.89 mmMäärä: 1
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7X-4805: 9.12 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
6V-0405: 2.76 mm paksu pyöreä liimattu tiivistealuslevy
6V-0405: 2.76 mm paksu pyöreä liimattu tiivistealuslevyMäärä: 4
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
5P-0840: 12,29 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 3
7N-3368: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiiviste
7N-3368: 0,8 mm paksu sylinterilohkon tiivisteMäärä: 1
1H-9696: 44.04mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
1H-9696: 44.04mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
230-1072: 0,8 mm paksu tiiviste
230-1072: 0,8 mm paksu tiivisteMäärä: 2
6V-3348: 18,42mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6V-3348: 18,42mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 8
Näyttää 1 - 18 / 18
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 572-2741 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 572-2741

PETROLIMOOTTORI

3512C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu