Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα572-2741: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΚιτ φλάντζας κινητήρα572-2741: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ
572-2741: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μάρκα: Cat

fallback-image
572-2741: ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

1H-9696: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 44,04 mm
1H-9696: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 44,04 mmΠοσότητα: 1
230-1072: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
230-1072: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
5P-0840: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mm
5P-0840: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 12,29 mmΠοσότητα: 3
6V-3348: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 18,42 mm
6V-3348: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 18,42 mmΠοσότητα: 8
6V-0405: Κολλητό κυκλικό παρέμβυσμα ροδέλας πάχους 2,76 mm
6V-0405: Κολλητό κυκλικό παρέμβυσμα ροδέλας πάχους 2,76 mmΠοσότητα: 4
7N-3368: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,8 mm
7N-3368: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
298-6387: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 164,69 mm
298-6387: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 164,69 mmΠοσότητα: 1
5L-5840: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 16,92 mm
5L-5840: Ροδέλα στεγανοποίησης εξωτερικής διαμέτρου 16,92 mmΠοσότητα: 2
7N-3049: Τσιμούχα γραμμής νερού πάχους 1,6 mm
7N-3049: Τσιμούχα γραμμής νερού πάχους 1,6 mmΠοσότητα: 1
436-1478: Συγκρότημα παρεμβύσματος στροφαλοφόρου
436-1478: Συγκρότημα παρεμβύσματος στροφαλοφόρουΠοσότητα: 1
1S-5772: Φλάντζα πάχους 0,8 mm
1S-5772: Φλάντζα πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 3
235-3546: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 234,54 mm
235-3546: Δακτύλιος στεγανοποίησης εσωτερικής διαμέτρου 234,54 mmΠοσότητα: 4
497-3911: Φλάντζα καλύμματος μπροστινού περιβλήματος πάχους 0,8 mm
497-3911: Φλάντζα καλύμματος μπροστινού περιβλήματος πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 2
5F-9657: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mm
5F-9657: Τσιμουχάκι O Ring εσωτερικής διαμέτρου 36,09 mmΠοσότητα: 2
5H-6734: Τσιμουχάκι O-Ring αντλίας νερού εσωτερικής διαμέτρου 113,89mm
5H-6734: Τσιμουχάκι O-Ring αντλίας νερού εσωτερικής διαμέτρου 113,89mmΠοσότητα: 1
259-4598: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mm
259-4598: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 120,24 mmΠοσότητα: 6
7N-4932: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mm
7N-4932: Φλάντζα γραμμών νερού πάχους 0,8 mmΠοσότητα: 1
7X-4805: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,12 mm
7X-4805: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 9,12 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 18 από 18
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 572-2741

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 572-2741

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3512C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε