HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore572-2741: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore572-2741: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE
572-2741: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE

Marchio: Cat

fallback-image
572-2741: KIT-INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO ANTERIORE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

436-1478: Gruppo tenuta albero motore
436-1478: Gruppo tenuta albero motoreQuantità: 1
235-3546: Anello di tenuta 3,53 x 234,54 mm 75A FKM
235-3546: Anello di tenuta 3,53 x 234,54 mm 75A FKMQuantità: 4
1S-5772: Guarnizione spessa 0,8 mm
1S-5772: Guarnizione spessa 0,8 mmQuantità: 3
5F-9657: Anello di tenuta diametro interno di 36,09mm
5F-9657: Anello di tenuta diametro interno di 36,09mmQuantità: 2
7N-4932: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mm
7N-4932: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mmQuantità: 1
7X-4805: Diametro interno 9,12 mm Tenuta ad anello
7X-4805: Diametro interno 9,12 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
259-4598: anello di tenuta 3,53 x 120,24mm 75A FKM
259-4598: anello di tenuta 3,53 x 120,24mm 75A FKMQuantità: 6
497-3911: tenuta del coperchio dell'alloggiamento anteriore spessa 0,8 mm
497-3911: tenuta del coperchio dell'alloggiamento anteriore spessa 0,8 mmQuantità: 2
5H-6734: anello di tenuta 75A NBR 3,53 x 113,89mm
5H-6734: anello di tenuta 75A NBR 3,53 x 113,89mmQuantità: 1
298-6387: Anello di tenuta 3,53 x 164,69 mm FKM 75A
298-6387: Anello di tenuta 3,53 x 164,69 mm FKM 75AQuantità: 1
5L-5840: Rondella di tenuta con diametro esterno di 16,92 mm
5L-5840: Rondella di tenuta con diametro esterno di 16,92 mmQuantità: 2
7N-3049: Guarnizione linea acqua da 1,6 mm di spessore
7N-3049: Guarnizione linea acqua da 1,6 mm di spessoreQuantità: 1
230-1072: Guarnizione spessa 0,8 mm
230-1072: Guarnizione spessa 0,8 mmQuantità: 2
7N-3368: Guarnizione monoblocco spessore 0,8 mm
7N-3368: Guarnizione monoblocco spessore 0,8 mmQuantità: 1
5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mm
5P-0840: Anello di tenuta 75A FKM 3,53 x 12,29 mmQuantità: 3
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mm
1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mmQuantità: 1
6V-3348: Anello di tenuta diametro interno 18,42 mm
6V-3348: Anello di tenuta diametro interno 18,42 mmQuantità: 8
6V-0405: Rondella di tenuta circolare incollata di 2,76 mm di spessore
6V-0405: Rondella di tenuta circolare incollata di 2,76 mm di spessoreQuantità: 4
Visualizzazione da 1 a 18 di 18
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 572-2741

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 572-2741

MOTORE A PETROLIO

3512C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito