AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor572-2741: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor572-2741: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ
572-2741: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ

Marcă: Cat

fallback-image
572-2741: KIT DE INSTALARE CARCASĂ FRONTALĂ

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

230-1072: 0.8mm Thick Gasket
230-1072: 0.8mm Thick GasketCantitate: 2
7N-3368: 0.8mm Thick Cylinder Block Gasket
7N-3368: 0.8mm Thick Cylinder Block GasketCantitate: 1
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 3
1H-9696: 3.53 x 44.04mm 75A NBR O-Ring
1H-9696: 3.53 x 44.04mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-3348: 18.42mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 8
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal Washer
6V-0405: 2.76mm Thick Circular Bonded Seal WasherCantitate: 4
436-1478: Crankshaft Seal Assembly
436-1478: Crankshaft Seal AssemblyCantitate: 1
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-Ring
235-3546: 3.53 x 234.54mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
1S-5772: 0.8mm Thick Gasket
1S-5772: 0.8mm Thick GasketCantitate: 3
5F-9657: 36.09mm Inner Diameter Seal O Ring
5F-9657: 36.09mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 2
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines Gasket
7N-4932: 0.8mm Thick Water Lines GasketCantitate: 1
7X-4805: 9.12mm Inside Diameter Seal-O-Ring
7X-4805: 9.12mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-Ring
259-4598: 3.53 x 120.24mm 75A FKM O-RingCantitate: 6
497-3911: 0.8mm Thick Front Housing Cover Gasket
497-3911: 0.8mm Thick Front Housing Cover GasketCantitate: 2
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-Ring
5H-6734: 3.53 x 113.89mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-Ring
298-6387: 3.53 x 164.69mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
5L-5840: 16.92mm Outer Diameter Seal Washer
5L-5840: 16.92mm Outer Diameter Seal WasherCantitate: 2
7N-3049: 1.6mm Thick Water Line Gasket
7N-3049: 1.6mm Thick Water Line GasketCantitate: 1
Se afișează 1 până la 18 din 18
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 572-2741

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 572-2741

MOTOR PETROL

3512C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită