Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
6V-5490: SÆT-INSTALLATION AF FLERE CYLND HOVEDER

6V-5490: SÆT-INSTALLATION AF FLERE CYLND HOVEDER

Sæt med flere topstykker

Mærke: Cat

fallback-image
Afbrudt

6V-5490: SÆT-INSTALLATION AF FLERE CYLND HOVEDER

Sæt med flere topstykker

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie

Antal: 2

2N-3553: 7,214 mm tyk pakning til motoroliekøler

Antal: 5

2N-3597: 407,95mm indvendig diameter gummiventiltætning

Antal: 4

3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakning

Antal: 1

3N-3220: 0,06" tyk topstykkepakning

Antal: 4

3P-0647: SEAL-O-RING

Antal: 4

5B-3718: 20,62 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 8

6F-1069: Pakningsenhed til brændstofventil

Antal: 8

6H-4209: 0,04" tyk skruelåseplade

Antal: 4

6L-4497: Ventil skubbestangpakning

Antal: 4

6L-6580: PAKNING

Antal: 4

6L-7813: 25,40 mm udvendig diameter ferrule pakning

Antal: 32

6L-7814: 17,46 mm udvendig diameter Director Seal

Antal: 24

7L-6005: 0,79 mm tyk pakning

Antal: 2

8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 8

8F-9206: 12,37mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 16

9H-6067: 5,33 x 21,59 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

Viser 1 til 17 af 17

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet