HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor6V-5490: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor6V-5490: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
6V-5490: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO

Kit de Cabeçote de Cilindro Múltiplo

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
6V-5490: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Kit de Cabeçote de Cilindro Múltiplo

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

2N-3597: Selo da Válvula de Borracha com 407,95 mm de Diâmetro Interno
2N-3597: Selo da Válvula de Borracha com 407,95 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
3N-1238: Junta do Tanque com 0,787 mm de Espessura
3N-1238: Junta do Tanque com 0,787 mm de EspessuraQuantidade: 1
6L-7813: Vedação de virola com diâmetro externo de 25,40 mm
6L-7813: Vedação de virola com diâmetro externo de 25,40 mmQuantidade: 32
5B-3718: Anel Retentor em O com 20,62 mm de Diâmetro Interno
5B-3718: Anel Retentor em O com 20,62 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 8
6H-4209: Chapa da Trava do Parafuso com 0,04 pol de Espessura
6H-4209: Chapa da Trava do Parafuso com 0,04 pol de EspessuraQuantidade: 4
3N-3220: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro com 0,06 pol de Espessura
3N-3220: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro com 0,06 pol de EspessuraQuantidade: 4
9H-6067: ANEL RETENTOR EM O
9H-6067: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 2
3P-0647: ANEL RETENTOR DO SELO
3P-0647: ANEL RETENTOR DO SELOQuantidade: 4
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de Espessura
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
8F-4994: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno
8F-4994: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 8
8F-9206: Anel Retentor em O com 12,37 mm de Diâmetro Interno
8F-9206: Anel Retentor em O com 12,37 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 16
2N-3553: Selo do Arrefecedor de Óleo do Motor com 7.214 mm de Espessura
2N-3553: Selo do Arrefecedor de Óleo do Motor com 7.214 mm de EspessuraQuantidade: 5
6F-1069: Conjunto do Selo da Válvula de Combustível
6F-1069: Conjunto do Selo da Válvula de CombustívelQuantidade: 8
7L-6005: Junta com 0,79 mm de Espessura
7L-6005: Junta com 0,79 mm de EspessuraQuantidade: 2
6L-4497: Junta da Haste de Comando da Válvula
6L-4497: Junta da Haste de Comando da VálvulaQuantidade: 4
6L-6580: JUNTA
6L-6580: JUNTAQuantidade: 4
6L-7814: Selo do Diretor com 17,46 mm de Diâmetro Externo
6L-7814: Selo do Diretor com 17,46 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 24
Mostrando 1 a 17 de 17
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 6V-5490

Descrição:

  • Este kit contém as juntas e os vedantes para recondicionar e reinstalar vários cabeçotes de cilindro. Este kit não inclui os vedantes do injetor. Solicite um único vedante do injetor quando necessário.


Atributos:

  • Nossos kits foram projetados para comodidade - pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro.


Exibir Mais
Especificações para número de peça 6V-5490
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-5490

MOTOR MARÍTIMO

D379A

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto