HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett6V-5490: INSTALLASJON AV SET-MULTIPLE SYLNDHOD
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
6V-5490: INSTALLASJON AV SET-MULTIPLE SYLNDHOD
6V-5490: INSTALLASJON AV SET-MULTIPLE SYLNDHOD

Sett med flere topplokk

Merke: Cat

fallback-image
Utgått
6V-5490: INSTALLASJON AV SET-MULTIPLE SYLNDHOD
Kontakt Cat-forhandleren din for erstatningsalternativer.

Sett med flere topplokk

Merke: Cat

UTGÅTT
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Beskrivelse:

  • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av flere topplokk. Dette settet inneholder ikke innsprøytningsdysetetninger. Bestill en enkel injektortetning etter behov.


Attributter:

  • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.


Beskrivelse:

  • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av flere topplokk. Dette settet inneholder ikke innsprøytningsdysetetninger. Bestill en enkel injektortetning etter behov.


Attributter:

  • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.


Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
BåTprodukter
D379A
Vis flere
BåTprodukter
D379A
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

3N-1238: 0,787 mm tykk tankpakning
3N-1238: 0,787 mm tykk tankpakningAntall: 1
2N-3597: 407,95 mm innerdiameter gummiventiltetning
2N-3597: 407,95 mm innerdiameter gummiventiltetningAntall: 4
6L-7813: 25,40 mm utvendig diameter klemringtetning
6L-7813: 25,40 mm utvendig diameter klemringtetningAntall: 32
5B-3718: O-ringtetning med 20,62 mm innvendig diameter
5B-3718: O-ringtetning med 20,62 mm innvendig diameterAntall: 8
2N-3553: 7,214 mm tykk motoroljekjølertetning
2N-3553: 7,214 mm tykk motoroljekjølertetningAntall: 5
6F-1069: Drivstoffventiltetning
6F-1069: DrivstoffventiltetningAntall: 8
6L-4497: Pakning til ventilens trykkstang
6L-4497: Pakning til ventilens trykkstangAntall: 4
7L-6005: 0,79 mm tykk pakning
7L-6005: 0,79 mm tykk pakningAntall: 2
6L-7814: 17,46 mm utvendig diameter direktørtetning
6L-7814: 17,46 mm utvendig diameter direktørtetningAntall: 24
6L-6580: PAKNING
6L-6580: PAKNINGAntall: 4
3N-3220: 0,06" tykk sylinderhodepakning
3N-3220: 0,06" tykk sylinderhodepakningAntall: 4
6H-4209: LÅS
6H-4209: LÅSAntall: 4
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
8F-4994: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 8
9H-6067: O-RINGTETNING
9H-6067: O-RINGTETNINGAntall: 2
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakning
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakningAntall: 2
3P-0647: O-RINGSTETNING
3P-0647: O-RINGSTETNINGAntall: 4
8F-9206: 12,37 mm innvendig diameter O-ringtetning
8F-9206: 12,37 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 16
Viser 1 til 17 av 17
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 6V-5490

Beskrivelse:

  • Dette settet inneholder pakninger og tetninger for renovering og remontering av flere topplokk. Dette settet inneholder ikke innsprøytningsdysetetninger. Bestill en enkel injektortetning etter behov.


Attributter:

  • Settene våre er konstruert for å være praktiske – de er ferdigpakket og bestilles ved hjelp av ett delenummer og leveres i én eske. Du sparer dermed både tid og penger.


Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 6V-5490
Settet inneholder: Pakninger, tetninger
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6V-5490

BÅTPRODUKTER

D379A

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert