AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat6V-5490: SARJA-MULTIPLE CYLND HEAD -ASENNUS
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat6V-5490: SARJA-MULTIPLE CYLND HEAD -ASENNUS
6V-5490: SARJA-MULTIPLE CYLND HEAD -ASENNUS

Usean sylinterikannen sarja

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
6V-5490: SARJA-MULTIPLE CYLND HEAD -ASENNUS
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Usean sylinterikannen sarja

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

6H-4209: 0,04" paksu ruuvilukkolevy
6H-4209: 0,04" paksu ruuvilukkolevyMäärä: 4
3N-3220: Tiiviste - Sylinterin kansi
3N-3220: Tiiviste - Sylinterin kansiMäärä: 4
9H-6067: TIIVISTEEN O-RENGAS
9H-6067: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
3P-0647: SEAL-O-RING
3P-0647: SEAL-O-RINGMäärä: 4
1S-4810: 0,8mm paksu turboöljyn tyhjennystiiviste
1S-4810: 0,8mm paksu turboöljyn tyhjennystiivisteMäärä: 2
8F-4994: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
8F-4994: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 8
8F-9206: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 12,37 mm
8F-9206: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 12,37 mmMäärä: 16
2N-3597: 407.95 mm sisähalkaisija kumiventtiilin tiiviste
2N-3597: 407.95 mm sisähalkaisija kumiventtiilin tiivisteMäärä: 4
3N-1238: 0,787 mm paksu säiliön tiiviste
3N-1238: 0,787 mm paksu säiliön tiivisteMäärä: 1
6L-7813: 25,40 mm ulkohalkaisijan holkkitiiviste
6L-7813: 25,40 mm ulkohalkaisijan holkkitiivisteMäärä: 32
5B-3718: 20,62mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5B-3718: 20,62mm n sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 8
2N-3553: 7.214 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiiviste
2N-3553: 7.214 mm paksu moottoriöljyn jäähdyttimen tiivisteMäärä: 5
6F-1069: Polttoaineventtiilin tiivisteasetelma
6F-1069: Polttoaineventtiilin tiivisteasetelmaMäärä: 8
7L-6005: 0.79 mm paksu tiiviste
7L-6005: 0.79 mm paksu tiivisteMäärä: 2
6L-4497: Venttiilin työntötangon tiiviste
6L-4497: Venttiilin työntötangon tiivisteMäärä: 4
6L-6580: GASKET
6L-6580: GASKETMäärä: 4
6L-7814: 17,46mm ulkohalkaisijan ohjaustiiviste
6L-7814: 17,46mm ulkohalkaisijan ohjaustiivisteMäärä: 24
Näyttää 1 - 17 / 17
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6V-5490 kuvaus

Kuvaus:

  • Tämä sarja sisältää tiivisteet ja tiivisteet useiden sylinterikansien uudelleenrakentamiseen ja uudelleenasentamiseen. Tämä sarja ei sisällä ruiskutussuuttimen tiivisteitä. Tilaa yksittäinen suuttimen tiiviste tarpeen mukaan.


Määritteet:

  • Sarjamme on suunniteltu mukavuutta ajatellen - valmiiksi pakattuina, tilattu yhdellä osanumerolla ja toimitettu yhdessä laatikossa, mikä säästää aikaa ja rahaa.


Näytä enemmän
Osanumeron 6V-5490 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-5490

MERIMOOTTORI

D379A

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu