Cat® Fuel Injection Pump Collar is used to ensure the precise lever movement in the fuel injection pump
Fuel System Seal
Pakning til brændstofsystem
Cat®-gummipakning i fluorelastomer-brændstofsystem til fødepumpe til brændstof og hydraulikpumpe til indsprøjtningsenhed
Cat® Fluorelastomer brændstofsystem gummipakning til brændstofspædepumpe og brændstoffilterhus
Cat® 21,90 mm indvendig diameter pakning Til brændstofpumpe
Cat® FKM gummibrændstofsystemtætning til gasreguleringsventil
Cat® Fluorelastomer brændstofsystem gummitætning til motorbrændstofledninger
Cat® Fluorelastomer brændstofsystem gummitætning til brændstofindsprøjtningslinjer og indsprøjtningsenhed muffe
Pakning til brændstofsystem
Cat® Fluorelastomer brændstofsystem gummitætning til enhedsinjektor, hydraulikpumpe og brændstofoverførselspumpe
Pakning til brændstofsystem
Pakning til brændstofsystem
Cat® PAKNINGSRING (BRÆNDSTOFLEDNINGSGRUPPE)
Pakning til brændstofsystem
Viser 1 - 16 af 23
Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
Viser 1 - 16 af 23
Viser 1 - 16 af 23
Cat
Cat
Notes
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness
90A
Material Description
FKM provides superior performance in most applications, including Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid and Biodiesel. Most FKM formulations should not be used with Coolant/Urea. FKM is effective in high temperatures, and has good abrasion and cut resistance.
Dash Size
127
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Coating
PTFE - Polytetrafluoroethylene
Cross Section Diameter (in)
0.103
Inside Diameter (in)
1.424
Material
FKM - Fluoroelastomer,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.07
Indvendig diameter (tommer)
0.739
Materiale
FKM – Fluoroelastomer
Material Hardness
90A
Dash Size
018
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.059
Indvendig diameter (tommer)
0.059
Materiale
FKM – Fluoroelastomer,FKM
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.07
Indvendig diameter (tommer)
1.239
Materiale
FKM – Fluoroelastomer,FKM
Material Hardness
75A
Dash Size
026
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Noter
Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale
FKM – Fluoroelastomer
Belægning
PTFE – Polytetrafluoretylen
Type af pakning/O-ring
Polygonal
Indvendig diameter (tommer)
1.75
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.26
Materialebeskrivelse
FKM leverer overlegen ydelse i de fleste applikationer, herunder luft, motorolie, dieselbrændstof, hydraulikolie, automatisk transmissionsvæske og biodiesel. De fleste FKM-formuleringer bør ikke bruges sammen med kølevæske/urea. FKM er effektiv i høje temperaturer og har god slidstyrke og skæremodstand.
Cat
Pakningstype
Rektangulær
Materiale
FKM – Fluoroelastomer,FKM
Udvendig diameter (tommer)
1.255
Indvendig diameter (tommer)
0.862
Tværsnitsbredde (tommer)
0.196
Tværsnitstykkelse (tommer)
0.196
Type af pakning/O-ring
Polygonal
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.2
Materialebeskrivelse
FKM leverer overlegen ydelse i de fleste applikationer, herunder luft, motorolie, dieselbrændstof, hydraulikolie, automatisk transmissionsvæske og biodiesel. De fleste FKM-formuleringer bør ikke bruges sammen med kølevæske/urea. FKM er effektiv i høje temperaturer og har god slidstyrke og skæremodstand.
Noter
Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Cat
Noter
Dimensioner og materialebeskrivelser er kun til reference. Farven kan afvige fra billedet.
Materiale
Gummi
Belægning
PTFE – Polytetrafluoretylen
Indvendig diameter (tommer)
2.234
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.139
Material Hardness
70A
Dash Size
228
Polymer
FMQ (Fluorosilicone)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.103
Indvendig diameter (tommer)
1.299
Materiale
FKM (90),FKM – Fluoroelastomer,FKM
Kompatibel med
Diester-smøremidler; Halogenerede kulbrinte (over 100 °C); Meget modstandsdygtig over for kompressionssæt; Petroleumsvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonevæsker; Nogle syrer
Material Hardness
90A
Dash Size
125
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.139
Indvendig diameter (tommer)
1.421
Materiale
FKM – Fluoroelastomer,FKM
Material Hardness
90A
Dash Size
221
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.07
Indvendig diameter (tommer)
0.989
Materiale
FKM – Fluoroelastomer
Material Hardness
75A
Dash Size
022
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.07
Indvendig diameter (tommer)
0.239
Materiale
FKM – Fluoroelastomer,FKM
Material Hardness
95A
Dash Size
010
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Inner Diameter (in)
0.98
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.139
Materiale
FKM – Fluoroelastomer
Indvendig diameter (tommer)
0.975
Weight (lb)
0.004
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.103
Indvendig diameter (tommer)
1.28
Materiale
TFEP – Tetrafluoroethylenepropylen
Material Hardness
80A
Polymer
TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.134
Tykkelse (tommer)
0.13
Indvendig diameter (tommer)
1.732
Vægt (lb)
0.00
Material
Carbon Steel
Cat
Tværsnitsdiameter (tommer)
0.139
Indvendig diameter (tommer)
2.609
Størrelse på instrumentbræt (tommer)
231
Materiale
FKM – Fluoroelastomer
Material Hardness
90A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
ಊಹಿಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ
ದೋಷದ ಕೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ಹಂತ-ಹಂತದ ದುರಸ್ತಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ Cat® SIS2GO ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಊಹಿಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ
ದೋಷದ ಕೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ಹಂತ-ಹಂತದ ದುರಸ್ತಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ Cat® SIS2GO ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.