Cat® Fuel Injection Pump Collar is used to ensure the precise lever movement in the fuel injection pump
Fuel System Seal
ซีลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ซีลยางระบบเชื้อเพลิงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ Cat® สําหรับปั๊มถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและปั๊มไฮดรอลิกหัวฉีดหน่วย
ซีลยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ระบบเชื้อเพลิง Cat® สำหรับปั๊มล่อน้ำมันเชื้อเพลิงและเฮาส์ซิ่งตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ซีล Cat® เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 21.90มม. สำหรับปั๊มรองพื้นน้ำมันเชื้อเพลิง
ซีลยางระบบเชื้อเพลิง Cat® FKM สำหรับวาล์วควบคุมแก๊ส
ซีลยางระบบน้ำมันเชื้อเพลิงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ Cat® สำหรับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
ซีลยางระบบเชื้อเพลิงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ Cat® สำหรับสายฉีดเชื้อเพลิงและปลอกหัวฉีด
ซีลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
ซีลยางระบบน้ำมันเชื้อเพลิงฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ Cat® สำหรับชุดปั๊มไฮดรอลิกหัวฉีดและปั๊มส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ซีลระบบน้ํามันเชื้อเพลิงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24.77 มม. สําหรับท่อร่วมไอเสีย Cat®
ซีลระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
แหวนซีล Cat® (กลุ่มสายน้ำมันเชื้อเพลิง)
กำลังดู 1 - 16 จาก 24
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
กำลังดู 1 - 16 จาก 24
กำลังดู 1 - 16 จาก 24
Cat
Cat
Cat
วัสดุ
ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM),FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
Notes
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness
90A
Material Description
FKM provides superior performance in most applications, including Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid and Biodiesel. Most FKM formulations should not be used with Coolant/Urea. FKM is effective in high temperatures, and has good abrasion and cut resistance.
Dash Size
127
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Coating
PTFE - Polytetrafluoroethylene
Cross Section Diameter (in)
0.103
Inside Diameter (in)
1.424
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.07
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.739
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM),พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
Material Hardness
90A
Dash Size
018
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.059
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.059
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,FKM,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM)
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.07
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
1.239
วัสดุ
FKM,FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM)
Material Hardness
75A
Dash Size
026
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
หมายเหตุ
ขนาดและคำอธิบายวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สีอาจแตกต่างจากภาพ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
1.75
การเคลือบผิว
PTFE - โพลีเททระฟลูออโรเอทิลีน
ประเภทซีล/โอริง
มีหลายมุม
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.26
คำอธิบายวัสดุ
FKM ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการใช้งานส่วนใหญ่ รวมถึงอากาศ น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ และไบโอดีเซล สูตร FKM ส่วนใหญ่ไม่ควรใช้กับน้ำยาระบายความร้อน/ยูเรีย FKM มีประสิทธิภาพในอุณหภูมิสูงและมีความต้านทานต่อการขัดสีและการตัดที่ดี
Cat
ประเภทซีล
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,FKM
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว)
1.255
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.862
ภาพตัดขวางความกว้าง (นิ้ว)
0.196
ภาพตัดขวางความหนา (นิ้ว)
0.196
คำอธิบายวัสดุ
FKM ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการใช้งานส่วนใหญ่ รวมถึงอากาศ น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ และไบโอดีเซล สูตร FKM ส่วนใหญ่ไม่ควรใช้กับน้ำยาระบายความร้อน/ยูเรีย FKM มีประสิทธิภาพในอุณหภูมิสูงและมีความต้านทานต่อการขัดสีและการตัดที่ดี
หมายเหตุ
ขนาดและคำอธิบายวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สีอาจแตกต่างจากภาพ
ประเภทซีล/โอริง
มีหลายมุม
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.2
Cat
หมายเหตุ
ขนาดและคำอธิบายวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สีอาจแตกต่างจากภาพ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
2.234
การเคลือบผิว
PTFE - โพลีเททระฟลูออโรเอทธิลีน
วัสดุ
ยาง,พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.139
Material Hardness
70A
Dash Size
228
Polymer
FMQ (Fluorosilicone)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.103
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
1.299
วัสดุ
FKM (90),FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,FKM,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM),พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
เข้ากันได้กับ
สารหล่อลื่นไดเอสเตอร์ ฮาโลจิเนเทตไฮโดรคาร์บอน (สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส) ทนต่อการบีบอัดสูง น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันฟอสเฟตเอสเตอร์ น้ำยาซิลิโคน กรดบางชนิด
Material Hardness
90A
Dash Size
125
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.139
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
1.421
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,FKM,พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE),ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM)
Material Hardness
90A
Dash Size
221
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.07
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.989
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM),พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
Material Hardness
75A
Dash Size
022
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.07
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.239
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,FKM,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM)
Material Hardness
95A
Dash Size
010
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.975
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.139
วัสดุ
FKM - ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์,ยาง,ยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM),พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
0.98
น้ำหนัก (ปอนด์)
0.004
ความกว้าง (นิ้ว)
0.14
ขนาดแผงหน้าปัด SAE AS568
0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว)
31.83
คำอธิบายวัสดุ
FKM มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการใช้งานส่วนใหญ่ รวมถึงการใช้งานในระบบอากาศ น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ และไบโอดีเซล สูตร FKM ส่วนใหญ่ไม่ควรใช้กับน้ำยาหล่อเย็น/สารยูเรีย FKM มีประสิทธิภาพในอุณหภูมิสูงและทนต่อการขัดสีและรอยบาดได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ
คำอธิบายขนาดและวัสดุที่ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น สีอาจแตกต่างจากภาพ
การเคลือบผิว
PTFE - โพลีเททระฟลูออโรเอทิลีน
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
เส้นผ่านศูนย์กลางภาพตัดขวาง (นิ้ว)
0.103
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
1.28
วัสดุ
TFEP - เททระฟลูออโรเอทธิลีนโพรพิลีน,พลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE),ยางเตตระฟลูออโรเอทิลีนโพรพิลีน (TFEP)
Material Hardness
80A
Polymer
TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.134
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว)
1.732
ความหนา (นิ้ว)
0.13
น้ำหนัก (ปอนด์)
0.00
วัสดุ
เหล็กคาร์บอน
ลดการคาดเดาในการซ่อมแซม
ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด รับคำแนะนำในการซ่อมแซมทีละขั้นตอน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสม แอป Cat® SIS2GO มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณด้วยความมั่นใจ
ลดการคาดเดาในการซ่อมแซม
ไม่ว่าจะแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาด รับคำแนะนำในการซ่อมแซมทีละขั้นตอน หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชิ้นส่วนที่เหมาะสม แอป Cat® SIS2GO มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณด้วยความมั่นใจ