Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Exibindo 1 - 16 de 23
Cat® Fuel Injection Pump Collar is used to ensure the precise lever movement in the fuel injection pump
Cat
Selo do Sistema de Combustível
Cat
Revestimento
PTFE - Politetrafluoretileno
Descrição do Material
O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
Material
FKM - Fluoroelastômero
Diâmetro Interno (pol)
1.424
Observações
As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.103
Material Hardness
90A
Dash Size
127
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo do Sistema de Combustível
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.07
Diâmetro Interno (pol)
0.739
Material
FKM - Fluoroelastômero
Material Hardness
90A
Dash Size
018
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.059
Diâmetro Interno (pol)
0.059
Material
FKM - Fluoroelastômero,FKM
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo de Borracha do Sistema de Combustível de Fluoroelastômero Cat® para Bomba de Transferência do Combustível e Bomba Hidráulica da Unidade Injetora
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.07
Diâmetro Interno (pol)
1.239
Material
FKM - Fluoroelastômero,FKM
Material Hardness
75A
Dash Size
026
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo de Borracha do Sistema de Combustível de Fluoroelastômero Cat® para Bomba de Escorva do Combustível e Alojamento do Filtro de Combustível
Cat
Descrição do Material
O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
Tipo de Anel Retentor/Selo
Poligonal
Diâmetro Interno (pol)
1.75
Observações
As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Revestimento
PTFE - Politetrafluoretileno
Material
FKM - Fluoroelastômero
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.26
Selo Cat® de Diâmetro Interno de 21,90 mm para bomba de escorva do combustível
Cat
Tipo de Selo
Retangular
Material
FKM - Fluoroelastômero,FKM
Diâmetro Externo (pol)
1.255
Diâmetro Interno (pol)
0.862
Largura da Seção Transversal (pol)
0.196
Espessura da Seção Transversal (pol)
0.196
Descrição do Material
O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
Tipo de Anel Retentor/Selo
Poligonal
Observações
As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.2
Selo de Borracha do Sistema de Combustível Cat® FKM para Válvula de Controle de Gás
Cat
Diâmetro Interno (pol)
2.234
Observações
As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Revestimento
PTFE - Politetrafluoretileno
Material
Borracha
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.139
Material Hardness
70A
Dash Size
228
Polymer
FMQ (Fluorosilicone)
Selo de Borracha do Sistema de Combustível de Fluoroelastômero Cat® para Tubulações de Combustível do Motor
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.103
Diâmetro Interno (pol)
1.299
Material
FKM - Fluoroelastômero,FKM (90),FKM
Compatível com
Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
Material Hardness
90A
Dash Size
125
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo de Borracha do Sistema de Combustível de Fluoroelastômero Cat® para Tubulações da Injeção de Combustível e Manga da Unidade Injetora
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.139
Diâmetro Interno (pol)
1.421
Material
FKM - Fluoroelastômero,FKM
Material Hardness
90A
Dash Size
221
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo do Sistema de Combustível
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.07
Diâmetro Interno (pol)
0.989
Material
FKM - Fluoroelastômero
Material Hardness
75A
Dash Size
022
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo de Borracha do Sistema de Combustível de Fluoroelastômero Cat® para Bomba Hidráulica da Unidade Injetora e Bomba de Transferência do Combustível
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.07
Diâmetro Interno (pol)
0.239
Material
FKM - Fluoroelastômero,FKM
Material Hardness
95A
Dash Size
010
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo do Sistema de Combustível
Cat
Inner Diameter (in)
0.98
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.139
Material
FKM - Fluoroelastômero
Diâmetro Interno (pol)
0.975
Weight (lb)
0.004
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Selo do Sistema de Combustível
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.103
Diâmetro Interno (pol)
1.28
Material
TFEP - Tetrafluoretileno Propileno
Material Hardness
80A
Polymer
TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)
ANEL RETENTOR Cat® (GRIPO DE TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.134
Diâmetro Interno (pol)
1.732
Espessura (pol)
0.13
Peso (lb)
0.00
Material
Carbon Steel
Selo do Sistema de Combustível
Cat
Diâmetro da Seção Transversal (pol)
0.139
Diâmetro Interno (pol)
2.609
Tamanho do Traço (pol)
231
Material
FKM - Fluoroelastômero
Material Hardness
90A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Exibindo 1 - 16 de 23
Exibindo 1 - 16 de 23
Selecionar Loja
Selecionar Loja
Selecionar Equipamento
Selecionar Loja
Para preços e disponibilidade