Accedi
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Visualizzazione di 1 - 16 di 23
Cat® Fuel Injection Pump Collar is used to ensure the precise lever movement in the fuel injection pump
Cat
Fuel System Seal
Cat
Notes
Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Hardness
90A
Material Description
FKM provides superior performance in most applications, including Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid and Biodiesel. Most FKM formulations should not be used with Coolant/Urea. FKM is effective in high temperatures, and has good abrasion and cut resistance.
Dash Size
127
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Coating
PTFE - Polytetrafluoroethylene
Cross Section Diameter (in)
0.103
Inside Diameter (in)
1.424
Material
FKM - Fluoroelastomer,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Tenuta dell'impianto di alimentazione
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.07
Diametro interno (pollici)
0.739
Materiale
FKM - Fluoroelastomero
Material Hardness
90A
Dash Size
018
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Anello di tenuta
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.059
Diametro interno (pollici)
0.059
Materiale
FKM - Fluoroelastomero,FKM
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Guarnizione in gomma del sistema di alimentazione Cat® in fluoroelastomero per la pompa di trasferimento del carburante e la pompa idraulica dell'iniettore unitario
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.07
Diametro interno (pollici)
1.239
Materiale
FKM,FKM - Fluoroelastomero
Material Hardness
75A
Dash Size
026
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Guarnizione in gomma del sistema di alimentazione in fluoroelastomero Cat® per la pompa di adescamento del carburante e l'alloggiamento del filtro del carburante
Cat
Diametro interno (pollici)
1.75
Tenuta/tipo anello di tenuta
Poligonale
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.26
Descrizione materiale
FKM assicura massime prestazioni nella maggioranza delle applicazioni tra cui in aria, olio motore, gasolio, olio idraulico, fluido trasmissioni automatiche e Biodiesel. Gran parte delle formulazioni FKM non vanno usate con liquido di raffreddamento/urea. FKM è efficace alle alte temperature ed è resistente all'abrasione e al taglio.
Note
Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Rivestimento
PTFE - Politetrafluoretilene
Materiale
FKM - Fluoroelastomero
Tenuta Cat® diametro interno 21,90 mm per pompa di adescamento del combustibile
Cat
Tipo di tenuta
Rettangolare
Materiale
FKM,FKM - Fluoroelastomero
Diametro esterno (pollici)
1.255
Diametro interno (pollici)
0.862
Larghezza sezione trasversale (pollici)
0.196
Spessore sezione trasversale (pollici)
0.196
Tenuta/tipo anello di tenuta
Poligonale
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.2
Descrizione materiale
FKM assicura massime prestazioni nella maggioranza delle applicazioni tra cui in aria, olio motore, gasolio, olio idraulico, fluido trasmissioni automatiche e Biodiesel. Gran parte delle formulazioni FKM non vanno usate con liquido di raffreddamento/urea. FKM è efficace alle alte temperature ed è resistente all'abrasione e al taglio.
Note
Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Guarnizione del sistema di alimentazione in gomma FKM Cat® per la valvola di controllo del gas
Cat
Diametro interno (pollici)
2.234
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.139
Note
Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a scopo informativo. Il colore può differire da quello presentato nell'immagine.
Rivestimento
PTFE - Politetrafluoretilene
Materiale
Gomma
Material Hardness
70A
Dash Size
228
Polymer
FMQ (Fluorosilicone)
Tenuta in gomma dell'impianto di alimentazione in fluoroelastomero Cat® per le tubazioni di combustibile del motore
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.103
Diametro interno (pollici)
1.299
Materiale
FKM (90),FKM,FKM - Fluoroelastomero
Compatibile con
Lubrificanti a base di diesteri; idrocarburi alogenati (sopra i 100° C); elevata resistenza alla compressione; liquidi a base di petrolio; liquidi a base di esteri di fosfato; liquidi a base di silicone; alcuni acidi
Material Hardness
90A
Dash Size
125
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Tenuta in gomma dell'impianto di alimentazione in fluoroelastomero Cat® per le tubazioni di iniezione del carburante e il manicotto dell'iniettore unitario
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.139
Diametro interno (pollici)
1.421
Materiale
FKM - Fluoroelastomero,FKM
Material Hardness
90A
Dash Size
221
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Tenuta dell'impianto di alimentazione
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.07
Diametro interno (pollici)
0.989
Materiale
FKM - Fluoroelastomero
Material Hardness
75A
Dash Size
022
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Tenuta in gomma impianto di alimentazione rivestita con fluoroelastomero Cat® per pompa idraulica iniettore unitario e pompa di trasferimento combustibile
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.07
Diametro interno (pollici)
0.239
Materiale
FKM,FKM - Fluoroelastomero
Material Hardness
95A
Dash Size
010
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Tenuta dell'impianto di alimentazione
Cat
Inner Diameter (in)
0.98
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.139
Materiale
FKM - Fluoroelastomero
Diametro interno (pollici)
0.975
Weight (lb)
0.004
Material Hardness
75A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Tenuta dell'impianto di alimentazione
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.103
Diametro interno (pollici)
1.28
Materiale
TFEP - Tetrofluoroetilene propilene
Material Hardness
80A
Polymer
TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)
ANELLO DI TENUTA Cat® (GRUPPO TUBAZIONI DEL COMBUSTIBILE)
Cat
Cross Section Diameter (in)
0.134
Diametro interno (pollici)
1.732
Spessore (pollici)
0.13
Peso (lb)
0.00
Material
Carbon Steel
Tenuta dell'impianto di alimentazione
Cat
Diametro sezione trasversale (pollici)
0.139
Diametro interno (pollici)
2.609
Dimensioni del cruscotto (pollici)
231
Materiale
FKM - Fluoroelastomero
Material Hardness
90A
Polymer
FKM (Fluorocarbon)
Seleziona il negozio
Seleziona il negozio
Visualizzazione di 1 - 16 di 23
Visualizzazione di 1 - 16 di 23
Seleziona attrezzatura
Seleziona il negozio
Per prezzi e disponibilità