HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær102-2184: Skær til kraftig brug, midt
HjemJordgående redskaberSkovlskær og kantbeskyttelseSkovlskær102-2184: Skær til kraftig brug, midt
102-2184: Skær til kraftig brug, midt

Skær 40 mm

Mærke: Cat

Produktbilleder
102-2184: Skær til kraftig brug, midt
102-2184: Skær til kraftig brug, midt
102-2184: Skær til kraftig brug, midt
102-2184: Skær til kraftig brug, midt
102-2184: Skær til kraftig brug, midt

Skær 40 mm

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 102-2184

Måleenheder

USMetrisk
Bredde (mm): 482,5
Højde (mm): 482,5
Længde (mm): 1.242,0
Maskine: Læsser
Højde (tommer): 19,0
Længde (tommer): 48,9
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 48,898
Edge Length (mm): 1.242,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 85,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3,346
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 85,0
Thickness (mm): 40,0
End 1 Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 18,996
End 2 Hole Offset (mm): 277,0
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 10,906
End 1 Hole Offset (in): 10,906
End 1 Hole Offset (mm): 277,0
Thickness (in): 1,575
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 85,0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 102-2184

HJULLÆSSER

988F II 988F 988K

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet