ביתאביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של כף והגנה על שפתקצוות חיתוך של כף102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של כף והגנה על שפתקצוות חיתוך של כף
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק

שפת חיתוך בעובי 40 מ"מ

מותג: Cat

תמונות מוצר
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק
102-2184: מרכז שפת חיתוך מחוזק

שפת חיתוך בעובי 40 מ"מ

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 102-2184
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 102-2184

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 1,242
גובה (אינץ'): 19
רוחב (מ"מ): 482.5
מכונה: מעמיס
אורך (אינץ'): 48.9
גובה (מ"מ): 482.5
Hole Spacing (in): 3.346
Edge Length (in): 48.898
Edge Length (mm): 1,242
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 85
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3.346
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 85
Thickness (mm): 40
End 1 Hole Spacing (in): 3.346
Width (in): 18.996
End 2 Hole Offset (mm): 277
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 10.906
End 1 Hole Offset (in): 10.906
End 1 Hole Offset (mm): 277
Thickness (in): 1.575
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 85
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 102-2184

דוזר גלגלים

988F II 988F 988K

הצג עוד
חלקים קשורים
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 בורג מחרשה באורך 95 מ"מ
בדוק מחיר
3K-9770
3K-9770: אום
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה