DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení
102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení

Řezný břit 40 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení
102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení
102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení
102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení
102-2184: Středový řezný břit pro vysoké zatížení

Řezný břit 40 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 102-2184

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 48,9
Šířka (mm): 482,5
Výška (in): 19,0
Délka (mm): 1 242,0
Výška (mm): 482,5
Stroj: Nakladač
Hole Spacing (in): 3,346
Edge Length (in): 48,898
Edge Length (mm): 1 242,0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 85,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3,346
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 85,0
Thickness (mm): 40,0
End 1 Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 18,996
End 2 Hole Offset (mm): 277,0
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 10,906
End 1 Hole Offset (in): 10,906
End 1 Hole Offset (mm): 277,0
Thickness (in): 1,575
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 85,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 102-2184

KOLOVÝ NAKLADAČ

988F II 988F 988K

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno