121-0227: SARJA-TIIVISTE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætVedligeholdelse121-0227: SARJA-TIIVISTE

121-0227: SARJA-TIIVISTE

Mærke: Cat

Produktbilleder

121-0227: SARJA-TIIVISTE

121-0227: SARJA-TIIVISTE

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

116-7910: PAKNING

Antal: 2

116-7911: PAKNING

Antal: 1

116-7912: PAKNING

Antal: 1

116-7913: PAKNING

Antal: 1

116-7914: PAKNING-O-RING

Antal: 2

116-7916: PAKNING O-RING

Antal: 6

120-9975: O-RING

Antal: 4

133-9782: PAKNING

Antal: 1

136-7289: 197 mm udvendig diameter bøsningstætning

Antal: 1

142-5944: Hydraulisk akkumulator O-ringPakning

Antal: 1

158-7870: PAKNING

Antal: 6

3E-6704: 119,5 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

3E-6713: 19,2 mm indre diameter hammercylinder O-ringsPakning

Antal: 1

3E-6717: O-ring

Antal: 1

3E-6718: O-RING

Antal: 1

3E-6725: O-ringspakning, 44,2 mm indvendig diameter

Antal: 1

3E-6731: O-RING

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3Q-7742: VISKER

Antal: 1

3Q-7743: VISKER

Antal: 1

3Q-7749: Udpumpningsskrue Pakning

Antal: 1

3Q-7780: O-ringspakning, 54,2 mm indvendig diameter

Antal: 1

3Q-7812: PAKNING

Antal: 1

3Q-7820: 160 mm udv. diameter pakning til hydraulisk akkumulator

Antal: 1

3Q-7822: PAKNING

Antal: 1

4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm

Antal: 1

7Q-8586: PAKNING

Antal: 1

Viser 1 til 28 af 28

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet