StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeWartung121-0227: DICHTUNGSSATZ

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

120-9975: O-RING

Anzahl: 4

3E-6713: 19,2 mm Innendurchmesser Hammerzylinder-O-Ring

Anzahl: 1

3E-6731: O-RING

Anzahl: 1

3Q-7742: SCHEIBENWISCHER

Anzahl: 1

3Q-7749: Dichtung der Entlüftungsschraube

Anzahl: 1

3Q-7820: 160 mm Außendurchmesser Dichtung für Hydraulikdruckspeicher

Anzahl: 1

3E-6718: O-RING

Anzahl: 1

3Q-7780: O-Dichtring mit Innendurchmesser 54,2 mm

Anzahl: 1

7Q-8586: DICHTUNG

Anzahl: 1

116-7914: O-RING

Anzahl: 2

116-7916: O-RING

Anzahl: 6

116-7911: DICHTUNG

Anzahl: 1

116-7912: DICHTUNG

Anzahl: 1

133-9782: DICHTUNG

Anzahl: 1

3Q-7822: DICHTUNG

Anzahl: 1

3E-6704: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 119,5 mm

Anzahl: 2

142-5944: O-Dichtring Hydraulikdruckspeicher

Anzahl: 1

4D-9986: 23,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 1

116-7913: DICHTUNG

Anzahl: 1

116-7910: DICHTUNG

Anzahl: 2

136-7289: Buchsendichtung, 197 mm Außendurchmesser

Anzahl: 1

3Q-7812: DICHTUNG

Anzahl: 1

3Q-7743: SCHEIBENWISCHER

Anzahl: 1

3E-6717: O-Ring

Anzahl: 1

3E-6725: O-Dichtring mit Innendurchmesser 44,2 mm

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

158-7870: DICHTUNG

Anzahl: 6

Anzeige von 1 bis 28 von 28

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle

Beschreibung für Ersatzteilnummer 121-0227

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 121-0227

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 121-0227

HAMMER

H160CS

BAGGER

350-A L 365C L 365C 345B II 345C L 345D L 345B 345C 350-A

RADLADER

988F II 988B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt