HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje139-9175: SÆT-PLANETARISK PAKNING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje
139-9175: SÆT-PLANETARISK PAKNING
139-9175: SÆT-PLANETARISK PAKNING

Transmissionspakningssæt – planetgruppe

Mærke: Cat

fallback-image
139-9175: SÆT-PLANETARISK PAKNING

Transmissionspakningssæt – planetgruppe

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

3S-9896: 430,66 indvendig diameter O-rings forsegling
3S-9896: 430,66 indvendig diameter O-rings forseglingAntal: 1
9G-0281: 278,88 mm udvendig diameter tætningsring
9G-0281: 278,88 mm udvendig diameter tætningsringAntal: 2
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-9806: 430.66mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
8P-2022: Ekstern pakningsring
8P-2022: Ekstern pakningsringAntal: 5
5M-3038: O-RINGSPAKNING
5M-3038: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
8M-5010: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8M-5010: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
9G-0286: RING-PAKNING
9G-0286: RING-PAKNINGAntal: 1
8M-5661: O-RINGSPAKNING
8M-5661: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
8M-5255: PAKNING-O-RING
8M-5255: PAKNING-O-RINGAntal: 1
4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
7G-2830: Pakningsring med en udvendig diameter på 157,4 mm
7G-2830: Pakningsring med en udvendig diameter på 157,4 mmAntal: 2
8P-2019: Indvendig pakningsring
8P-2019: Indvendig pakningsringAntal: 3
8P-2023: Ekstern pakningsring
8P-2023: Ekstern pakningsringAntal: 1
8D-9739: 148,18mm indvendig tætningsring med udvendig diameter
8D-9739: 148,18mm indvendig tætningsring med udvendig diameterAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 139-9175

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 139-9175

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert