AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare139-9175: KIT-GARNITURĂ PLANETARĂ
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare
139-9175: KIT-GARNITURĂ PLANETARĂ
139-9175: KIT-GARNITURĂ PLANETARĂ

Kit garnitură transmisie - grup planetar

Marcă: Cat

fallback-image
139-9175: KIT-GARNITURĂ PLANETARĂ

Kit garnitură transmisie - grup planetar

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

9G-0286: GARNITURĂ DE PISTON DE TIP SIMERING INTERNĂ
9G-0286: GARNITURĂ DE PISTON DE TIP SIMERING INTERNĂCantitate: 1
8M-5661: GARNITURĂ INELARĂ
8M-5661: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
4L-9564: 81.92mm Inside Diameter Seal-O-Ring
4L-9564: 81.92mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
7G-2830: INEL DE ETANȘARE DIN PLASTIC
7G-2830: INEL DE ETANȘARE DIN PLASTICCantitate: 2
8P-2019: Internal Seal Ring
8P-2019: Internal Seal RingCantitate: 3
8P-2023: INEL DE ETANȘARE EXTERN
8P-2023: INEL DE ETANȘARE EXTERNCantitate: 1
8D-9739: INEL DE ETANȘARE EXTERN
8D-9739: INEL DE ETANȘARE EXTERNCantitate: 1
8M-5255: Rubber O Ring Seal
8M-5255: Rubber O Ring SealCantitate: 1
3S-9896: GARNITURĂ INELARĂ
3S-9896: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
9G-0281: 278.88mm Outer Diameter Seal Ring
9G-0281: 278.88mm Outer Diameter Seal RingCantitate: 2
5P-9806: GARNITURĂ INELARĂ
5P-9806: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
8P-2022: External Seal Ring
8P-2022: External Seal RingCantitate: 5
5M-3038: GARNITURĂ INELARĂ CAUCIUC
5M-3038: GARNITURĂ INELARĂ CAUCIUCCantitate: 2
8M-5010: 53.57mm Inside Diameter Seal-O-Ring
8M-5010: 53.57mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
Se afișează 1 până la 14 din 14
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 139-9175

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 139-9175

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert