HjemJordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere143-3115: Højre toremsdapter
Hjem
Jordgående redskaberSkovltænder og adaptersystemerAdaptere
143-3115: Højre toremsdapter
143-3115: Højre toremsdapter

J600-adapter med to stropper, højre side

Mærke: Cat

Produktbilleder
143-3115: Højre toremsdapter
143-3115: Højre toremsdapter
143-3115: Højre toremsdapter
143-3115: Højre toremsdapter
143-3115: Højre toremsdapter
143-3115: Højre toremsdapter

J600-adapter med to stropper, højre side

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 143-3115
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 143-3115

Måleenheder

USMetrisk
Maskine: Læsser
Position: Højre
Adapterstørrelse: J600
Vedhæftet fil: Til påsvejsning
Slidbestandigt materiale: Standardindstilling
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 585
Width (in): 5,591
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 23,031
Width (mm): 142
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12,441
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 316
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 143-3115

HJULDOZER

992D 992C

Vis mere
Relaterede dele
143-3116
143-3116: Adapter med to stropper, venstre
Tjek pris
143-3114
143-3114: Midteradapter med to stropper
Tjek pris
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert