HomeParti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori143-3115: Adattatore a forcella destro
Home
Parti di usuraSistemi adattatore e denti della bennaAdattatori
143-3115: Adattatore a forcella destro
143-3115: Adattatore a forcella destro

Adattatore a forcella destro J600

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
143-3115: Adattatore a forcella destro
143-3115: Adattatore a forcella destro
143-3115: Adattatore a forcella destro
143-3115: Adattatore a forcella destro
143-3115: Adattatore a forcella destro
143-3115: Adattatore a forcella destro

Adattatore a forcella destro J600

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 143-3115
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 143-3115

Unità di misura

USAMetrico
Dimensioni adattatore: J600
Allegato: Saldato
Materiale resistente all'abrasione: Opzione standard
Posizione: Passerella
Macchina: Caricatore
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 585
Width (in): 5,591
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 23,031
Width (mm): 142
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12,441
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 316
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 143-3115

DOZER GOMMATO

992D 992C

Visualizza di più
Parti di ricambio correlate
143-3116
143-3116: Adattatore a forcella sinistro
Verifica prezzo
143-3114
143-3114: Adattatore a forcella centrale
Verifica prezzo
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto