Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники143-3115: Двухполосный правый переходник
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники
143-3115: Двухполосный правый переходник
143-3115: Двухполосный правый переходник

Правый переходник с двухсторонним креплением правый J600

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
143-3115: Двухполосный правый переходник
143-3115: Двухполосный правый переходник
143-3115: Двухполосный правый переходник
143-3115: Двухполосный правый переходник
143-3115: Двухполосный правый переходник
143-3115: Двухполосный правый переходник

Правый переходник с двухсторонним креплением правый J600

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 143-3115
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 143-3115

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер переходника: J600
Положение: Правая
Машина: Погрузчик
Износостойкий материал: Стандартный вариант
Навесное оборудование: Приварная
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 585
Width (in): 5,591
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 23,031
Width (mm): 142
Base Edge Thickness Class: 65
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 12,441
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 316
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 143-3115

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

992D 992C

Подробнее
Связанные артикулы
143-3116
143-3116: Левый переходник с двусторонним креплением
Проверка цены
143-3114
143-3114: Центральный переходник с двусторонним креплением
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом