154-5676: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje154-5676: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

154-5676: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

154-5676: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

154-5676: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

175-7898: 88,49 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

1M-9634: 0,79 mm tyk pakning

Antal: 1

1P-3704: 38,20 mm rektangulær gummitætning

Antal: 2

1P-8116: 11,63 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 4

2H-3932: 28,17 mm indvendig diameter o-ring tætning

Antal: 2

2J-1826: 39,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

2M-1309: 291,46mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2M-3340: 380,36 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

2P-1692: 133,02 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

3H-0107: O-ringspakning med en indvending diameter på 21,82 mm

Antal: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 2

4F-7952: 37,69 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

4H-2719: 0,79 mm tyk flangepakning

Antal: 2

4K-1388: 2,95 x 26,62 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

4K-6804: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mm

Antal: 1

4M-0189: O-ringspakning med indvendig diameter på 104,37 mm

Antal: 1

5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 1

5M-5860: O-ringspakning med indvendig diameter på 34,29 mm

Antal: 1

5P-3114: O-ringspakning med indvendig diameter på 78,56 mm

Antal: 1

6F-6673: O-ringspakning, gummi

Antal: 2

7F-8268: 53,57 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

7G-1221: 166,94 mm udvendig diameter tætningsring

Antal: 1

7G-1222: 204,14 mm udvendig diameter tætningsring

Antal: 2

8C-5168: 73,02 mm akseldiameter læbe type tætning

Antal: 1

8E-7745: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakning

Antal: 1

8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

8M-4389: O-ring, 2,6 X 20,3 mm 70A VMQ

Antal: 2

8M-4436: 3,53 x 50,39 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

9G-5866: 0,8 mm tyk transmissions dæksel pakning

Antal: 1

9P-1331: 83,06 mm indvendig diameter ringtætning

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 36

Beskrivelse af reservedelsnummer 154-5676

Beskrivelse: Et transmissionspakningssæt indeholder alle pakninger, tætninger og O-ringe, der er nødvendige for et komplet transmissionseftersyn. Egenskaber: Et Cat® transmissionspakningssæt giver dig mulighed for at bestille et enkelt varenummer, der indeholder alle komponenterne til applikationen, samtidig med at der inkorporeres ændringer til de seneste designændringer. Anbefalet anvendelse:Alle applikationer

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-Butadien, som staten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 154-5676

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 154-5676

LARVEBÅNDSDOZER

D4C III D4C D3C D4C II D4B D3C II D3C III

LARVEBÅNDSLÆSSER

931B 935C 931C 933 935C II 931C II 935B

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet