Caterpillar
Nessun risultato suggerito. Riprova.

Seleziona il negozio

Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

154-5676: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore154-5676: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

154-5676: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

154-5676: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

154-5676: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Articoli inclusi

Nessun risultato disponibile.

175-7898: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 88,49 mm

Quantità: 1

1M-9634: Guarnizione spessa 0,79 mm

Quantità: 1

1P-3704: Tenuta rettangolare in gomma 38,20 mm

Quantità: 2

1P-8116: O-Ring NBR 75A da 1,35 × 11,63 mm

Quantità: 4

2H-3932: Anello di tenuta del diametro interno di 28,17 mm

Quantità: 2

2J-1826: diametro interno 39,27 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 2

2M-1309: Anello di tenuta con diametro interno 291,46 mm

Quantità: 1

2M-3340: Anello di tenuta diametro interno 380,36 mm

Quantità: 1

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 2

2P-1692: Anello di tenuta 2,62 x 133,02 mm 75a nbr

Quantità: 1

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 1

3H-0107: Anello di tenuta NBR 3,53 x 21,82 mm 75A

Quantità: 1

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 2

4F-7952: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 37,69 mm

Quantità: 1

4H-2719: 0,guarnizione della flangia di 79 mm di spessore

Quantità: 2

4K-1388: Anello di tenuta in NBR 90A 2,95 x 26,62 mm

Quantità: 1

4K-6804: Anello di tenuta 75A NBR 3,53 x 215,49 mm

Quantità: 1

4M-0189: Diametro interno 104,37 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 1

5H-8853: Anello di tenuta VMQ 70A 1,78 x 9,25 mm

Quantità: 1

5M-5860: diametro interno 34,29 mm Guarnizione-anello di tenuta

Quantità: 1

5P-3114: diametro interno 78,56 mm Guarnizione-anello di tenuta

Quantità: 1

6F-6673: Tenuta ad anello in gomma

Quantità: 2

7F-8268: Diametro interno 53,57 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

7G-1221: Anello di tenuta del diametro esterno di 166,94 mm

Quantità: 1

7G-1222: Anello di tenuta del diametro esterno di 204,14 mm

Quantità: 2

8C-5168: Tenuta a labbro per albero diametro 73,02 mm

Quantità: 1

8E-7745: 0,guarnizione del coperchio della trasmissione da 8 mm di spessore

Quantità: 1

8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mm

Quantità: 1

8M-4389: Anello di tenuta VMQ 2,6 X 20,3 mm 70 A

Quantità: 2

8M-4436: Anello di tenuta in VMQ 70A 3,53 x 50,39 mm

Quantità: 2

9G-5866: 0,guarnizione del coperchio della trasmissione da 8 mm di spessore

Quantità: 1

9P-1331: Diametro interno 83,06 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 32 di 36

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito