154-5676: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare154-5676: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

154-5676: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Imaginile produselor

154-5676: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

154-5676: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

175-7898: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 88,49 mm

Cantitate: 1

1M-9634: Garnitură grosime 0,79 mm

Cantitate: 1

1P-3704: Garnitură dreptunghiulară din cauciuc de 38,20 mm

Cantitate: 2

1P-8116: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 4

2H-3932: Garnitură inelară cu diametrul interior de 28,17 mm

Cantitate: 2

2J-1826: INEL DE ETANȘARE

Cantitate: 2

2M-1309: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

2M-3340: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 380,36 mm

Cantitate: 1

2M-9780: Garnitură inelară NBR 90A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 2

2P-1692: Garnitură inelară NBR 75A de 2,62 x 133,02 mm

Cantitate: 1

3D-2824: Garnitură inelară NBR 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 1

3H-0107: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

3J-1907: Garnitură inelară NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Cantitate: 2

4F-7952: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

4H-2719: Garnitură

Cantitate: 2

4K-1388: Garnitură inelară NBR 90A de 2,95 x 26,62 mm

Cantitate: 1

4K-6804: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 215,49 mm

Cantitate: 1

4M-0189: Garnitură inelară cu etanșare cu diametru interior de 104,37 mm

Cantitate: 1

5H-8853: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

5M-5860: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

5P-3114: Inel O de Garnitură cu diametrul interior de 78.56 mm

Cantitate: 1

6F-6673: Garnitură inelară cauciuc

Cantitate: 2

7F-8268: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 53,57 mm

Cantitate: 1

7G-1221: INEL DE ETANȘARE

Cantitate: 1

7G-1222: INEL DE ETANȘARE

Cantitate: 2

8C-5168: Garnitură tip simering

Cantitate: 1

8E-7745: Garnitură capac transmisie cu grosimea de 0,8 mm

Cantitate: 1

8H-7521: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 91,67 mm

Cantitate: 1

8M-4389: Garnitură inelară 70A VMQ 2,6 X 20,3 mm

Cantitate: 2

8M-4436: Garnitură inelară VMQ 70A de 3,53 x 50,39 mm

Cantitate: 2

9G-5866: Garnitură capac transmisie cu grosimea de 0,8 mm

Cantitate: 1

9P-1331: INEL DE ETANȘARE

Cantitate: 1

Se afișează 1 până la 32 din 36

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită