154-5676: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트
홈업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향구동 트레인 개스킷 키트154-5676: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

154-5676: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

변속기 정밀 검사 개스킷 키트

브랜드: Cat

제품 이미지

154-5676: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

154-5676: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

변속기 정밀 검사 개스킷 키트

브랜드: Cat

제품 포함됨

결과가 없습니다.

175-7898: 88.49 mm 내경 실 오링

수량: 1

1M-9634: 0.79 mm 두께 개스킷

수량: 1

1P-3704: 38.20mm 직사각형 고무 씰

수량: 2

1P-8116: 11.63 mm 내경 실 오링

수량: 4

2H-3932: O-링 씰(내경 28.17mm)

수량: 2

2J-1826: 39.27mm 내경 실-오링

수량: 2

2M-1309: 291.46mm 내경 실-오링

수량: 1

2M-3340: 380.36mm 내경 O 링 실

수량: 1

2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O 링

수량: 2

2P-1692: 씰 오링(내경 133.02 mm)

수량: 1

3D-2824: 23.47 mm 내경 실 오링

수량: 1

3H-0107: 내부 직경 21.82mm의 실 오링

수량: 1

3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O 링

수량: 2

4F-7952: 내부 직경 37.69mm의 실 오링

수량: 1

4H-2719: 0.79mm 두꺼운 플랜지 개스킷

수량: 2

4K-1388: 2.95 x 26.62mm 90A NBR O 링

수량: 1

4K-6804: 215.49mm 내경 실-오링

수량: 1

4M-0189: 104.37 mm 내경 실 오링

수량: 1

5H-8853: 9.25mm 내경 실-오링

수량: 1

5M-5860: 34.29mm 내경 실-오링

수량: 1

5P-3114: 내부 직경 78.56mm의 실 오링

수량: 1

6F-6673: 고무 O 링 실

수량: 2

7F-8268: 53.57mm 내경 실 오링

수량: 1

7G-1221: 166.94mm 외경 실 링

수량: 1

7G-1222: 204.14mm 외경 실 링

수량: 2

8C-5168: 73.02mm 샤프트 직경 립 타입 씰

수량: 1

8E-7745: 0.8mm 두께 변속기 커버 개스킷

수량: 1

8H-7521: 91.67 mm 내경 오링 실

수량: 1

8M-4389: 2.6 X 20.3mm 70A VMQ O 링

수량: 2

8M-4436: 3.53 x 50.39mm 70A VMQ O 링

수량: 2

9G-5866: 0.8mm 두께 변속기 커버 개스킷

수량: 1

9P-1331: 83.06mm 내경 링 실

수량: 1

1-32/36 표시

부품 번호 154-5676에 대한 설명

설명: 변속기 개스킷 키트에는 완전한 변속기 정밀 검사에 필요한 모든 개스킷, 실 및 O 링이 포함되어 있습니다. 특성: Cat® 변속기 개스킷 키트를 통해 최신 설계 변경에 대한 변경 사항을 통합하면서 작업을 위한 모든 구성품이 포함된 단일 부품 번호를 주문할 수 있습니다. 권장 용도:모든 응용 프로그램

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 154-5676 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 154-5676의 호환 가능 모델

트랙 로더

931B 935C 931C 933 935C II 931C II 935B

트랙형 트랙터

D4C III D4C D3C D4C II D4B D3C II D3C III

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료