HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder169-7836: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder169-7836: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning
169-7836: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
169-7836: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning
169-7836: Indstil-HYDRAULISK CYLINDER pakning

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

143-8025: Ring med en indvendig diameter på 91,93 mm
143-8025: Ring med en indvendig diameter på 91,93 mmAntal: 1
185-9084: RING-PAKNING
185-9084: RING-PAKNINGAntal: 1
165-9283: Læbetætning med akseldiameter på 70 mm
165-9283: Læbetætning med akseldiameter på 70 mmAntal: 1
093-1477: PACKING ROD
093-1477: PACKING RODAntal: 1
143-8033: RING
143-8033: RINGAntal: 1
126-2150: SEAL
126-2150: SEALAntal: 1
099-5399: Skråskåret Spændering
099-5399: Skråskåret SpænderingAntal: 3
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tætning
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tætningAntal: 1
143-8024: RING
143-8024: RINGAntal: 1
6V-8467: 99,4 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
6V-8467: 99,4 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
093-1519: 70 mm indvendig diameter backupring
093-1519: 70 mm indvendig diameter backupringAntal: 1
095-1713: 94,40 mm indvendig diameter O-ring tætning
095-1713: 94,40 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
Viser 1 til 12 af 12
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 169-7836

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 169-7836

GRAVEMASKINE

311B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet