Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου169-7836: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΥδραυλικό σύστημαΚιτ παρεμβύσματος κυλίνδρου
169-7836: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
169-7836: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
169-7836: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
169-7836: ΚΙΤ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

Κιτ παρεμβυσμάτων υδραυλικού κυλίνδρου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

143-8024: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
143-8024: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΠοσότητα: 1
6V-8467: 99,4 mm Εσωτερική διάμετρος Τσιμούχα-O-Ring
6V-8467: 99,4 mm Εσωτερική διάμετρος Τσιμούχα-O-RingΠοσότητα: 1
095-1713: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 94,40 mm
095-1713: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 94,40 mmΠοσότητα: 2
093-1519: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 70 mm
093-1519: Εφεδρικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 70 mmΠοσότητα: 1
126-2150: SEAL
126-2150: SEALΠοσότητα: 1
143-8033: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
143-8033: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΠοσότητα: 1
9X-7298: Παρέμβυσμα 2 τεμαχίων εσωτερικής διαμέτρου 100 mm
9X-7298: Παρέμβυσμα 2 τεμαχίων εσωτερικής διαμέτρου 100 mmΠοσότητα: 1
099-5399: ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
099-5399: ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΠοσότητα: 3
185-9084: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ
185-9084: ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΠοσότητα: 1
143-8025: Δαχτυλίδι εσωτερικής διαμέτρου 91,93 mm
143-8025: Δαχτυλίδι εσωτερικής διαμέτρου 91,93 mmΠοσότητα: 1
165-9283: Τσιμούχα τύπου χείλους διαμέτρου άξονα 70 mm
165-9283: Τσιμούχα τύπου χείλους διαμέτρου άξονα 70 mmΠοσότητα: 1
093-1477: PACKING ROD
093-1477: PACKING RODΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 12 από 12
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 169-7836

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 169-7836

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

311B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό