HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett169-7836: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
169-7836: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
169-7836: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
169-7836: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
169-7836: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

126-2150: Buffertetning
126-2150: BuffertetningAntall: 1
143-8033: RING
143-8033: RINGAntall: 1
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tetning
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tetningAntall: 1
099-5399: STØTTERING
099-5399: STØTTERINGAntall: 3
185-9084: TETNINGSRING
185-9084: TETNINGSRINGAntall: 1
143-8025: 91,93 mm ring med indre diameter
143-8025: 91,93 mm ring med indre diameterAntall: 1
165-9283: Leppetetning med 70 mm akseldiameter
165-9283: Leppetetning med 70 mm akseldiameterAntall: 1
093-1477: U-skålstangtetning
093-1477: U-skålstangtetningAntall: 1
143-8024: RING
143-8024: RINGAntall: 1
6V-8467: 99,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-8467: 99,4 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
095-1713: 94,40 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1713: 94,40 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 2
093-1519: 70 mm innvendig diameter på forsterkningsringen
093-1519: 70 mm innvendig diameter på forsterkningsringenAntall: 1
Viser 1 til 12 av 12
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 169-7836

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 169-7836

GRAVEMASKIN

311B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert