HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik169-7840: PAKNINGSSÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik
169-7840: PAKNINGSSÆT
169-7840: PAKNINGSSÆT

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
Bufferpakning med indvendig diameter på 74 mm
73,6 mm indvendig diameter U-skålforsegling
109,4 mm indre diameter O-ring tætning
RING
5,9 mm tyk hydraulisk cylinderring
Ring
Cylinder læbe type tætning
2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mm
SPÆNDERING/OP
O-RINGSPAKNING
75 mm indvendig diameter backup ring
169-7840: PAKNINGSSÆT

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

099-0660: SPÆNDERING/OP
099-0660: SPÆNDERING/OPAntal: 1
095-1627: O-RINGSPAKNING
095-1627: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ring
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ringAntal: 1
170-9842: Bufferpakning med indvendig diameter på 74 mm
170-9842: Bufferpakning med indvendig diameter på 74 mmAntal: 1
170-9858: 73,6 mm indvendig diameter U-skålforsegling
170-9858: 73,6 mm indvendig diameter U-skålforseglingAntal: 1
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætning
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
143-8030: RING
143-8030: RINGAntal: 1
143-8031: 5,9 mm tyk hydraulisk cylinderring
143-8031: 5,9 mm tyk hydraulisk cylinderringAntal: 1
143-8034: Ring
143-8034: RingAntal: 1
165-9284: Cylinder læbe type tætning
165-9284: Cylinder læbe type tætningAntal: 1
9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mm
9X-7301: 2-delt pakning med boringsdiameter på 110 mmAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 169-7840

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 169-7840

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert