AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaYleiset hydrauliikan korjaus- ja huoltosarjat169-7840: TIIVISTE PAKKI
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaYleiset hydrauliikan korjaus- ja huoltosarjat169-7840: TIIVISTE PAKKI
169-7840: TIIVISTE PAKKI

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
169-7840: TIIVISTE PAKKI
169-7840: TIIVISTE PAKKI

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Sisältyvät tuotteet

Ei tuloksia saatavana.

099-0660: 100,2 mm ID-sylinterin varmistusrengas
099-0660: 100,2 mm ID-sylinterin varmistusrengasMäärä: 1
095-1627: TIIVISTEEN O-RENGAS
095-1627: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
096-3467: Varmistusrengas, sisähalkaisija 75 mm
096-3467: Varmistusrengas, sisähalkaisija 75 mmMäärä: 1
143-8031: Hydraulisylinterirengas, paksuus 5,9 mm
143-8031: Hydraulisylinterirengas, paksuus 5,9 mmMäärä: 1
143-8030: 109,8 mm ulkohalkaisija männänvarren ohjausrengas
143-8030: 109,8 mm ulkohalkaisija männänvarren ohjausrengasMäärä: 1
143-8034: 110 mm OD-kauha-sylinterin männänohjain
143-8034: 110 mm OD-kauha-sylinterin männänohjainMäärä: 1
165-9284: Sylinterin huulityyppinen tiiviste
165-9284: Sylinterin huulityyppinen tiivisteMäärä: 1
9X-7301: 110 mm reiän halkaisija 2-osainen tiiviste
9X-7301: 110 mm reiän halkaisija 2-osainen tiivisteMäärä: 1
170-9842: Puskurin tiiviste, sisähalkaisija 74 mm
170-9842: Puskurin tiiviste, sisähalkaisija 74 mmMäärä: 1
170-9858: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 73,6 mm
170-9858: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 73,6 mmMäärä: 1
095-1674: 109,4 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
095-1674: 109,4 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 11 / 11
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 169-7840 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 169-7840

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu