AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri de reparații și service hidraulice generale169-7840: KT ETANȘARE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri de reparații și service hidraulice generale169-7840: KT ETANȘARE
169-7840: KT ETANȘARE

Kit garnitură cilindru hidraulic

Marcă: Cat

Imaginile produselor
169-7840: KT ETANȘARE
169-7840: KT ETANȘARE

Kit garnitură cilindru hidraulic

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

170-9842: GARNITURĂ TAMPON Cat®
170-9842: GARNITURĂ TAMPON Cat®Cantitate: 1
170-9858: Garnitură concavă în U Cat®
170-9858: Garnitură concavă în U Cat®Cantitate: 1
095-1674: 3.1 x 109.4mm 75A NBR O-Ring
095-1674: 3.1 x 109.4mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
099-0660: Inel de rezervă cilindru cu DI de 100,2 mm
099-0660: Inel de rezervă cilindru cu DI de 100,2 mmCantitate: 1
095-1627: GARNITURĂ INELARĂ
095-1627: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 1
096-3467: INEL DE REZERVĂ
096-3467: INEL DE REZERVĂCantitate: 1
143-8031: Inel cilindru hidraulic gros de 5,9 mm
143-8031: Inel cilindru hidraulic gros de 5,9 mmCantitate: 1
143-8030: Inel de ghidare a tijei de piston cu diametru exterior de 109,8 mm
143-8030: Inel de ghidare a tijei de piston cu diametru exterior de 109,8 mmCantitate: 1
143-8034: Ghidaj piston cilindru cupă cu de 110 mm
143-8034: Ghidaj piston cilindru cupă cu de 110 mmCantitate: 1
165-9284: GARNITURĂ TIP SIMERING
165-9284: GARNITURĂ TIP SIMERINGCantitate: 1
9X-7301: GARNITURA A
9X-7301: GARNITURA ACantitate: 1
Se afișează 1 până la 11 din 11
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 169-7840

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 169-7840

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită