HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk169-7840: TETNINGSSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk
169-7840: TETNINGSSETT
169-7840: TETNINGSSETT

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
74 mm innvendig diameter buffertetning
73,6 mm innvendig diameter U-kopptetning
109,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
RING
5,9 mm tykk hydraulikk sylinderring
Ring
Tetning av sylinderleppetype
110 mm boring diameter 2-delt tetning
STØTTERING
O-RINGSTETNING
75 mm innvendig diameter støttering
169-7840: TETNINGSSETT

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Inkluderte varer

Ingen tilgjengelige resultater.

170-9842: 74 mm innvendig diameter buffertetning
170-9842: 74 mm innvendig diameter buffertetningAntall: 1
170-9858: 73,6 mm innvendig diameter U-kopptetning
170-9858: 73,6 mm innvendig diameter U-kopptetningAntall: 1
095-1674: 109,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
095-1674: 109,4 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
143-8030: RING
143-8030: RINGAntall: 1
143-8031: 5,9 mm tykk hydraulikk sylinderring
143-8031: 5,9 mm tykk hydraulikk sylinderringAntall: 1
143-8034: Ring
143-8034: RingAntall: 1
165-9284: Tetning av sylinderleppetype
165-9284: Tetning av sylinderleppetypeAntall: 1
9X-7301: 110 mm boring diameter 2-delt tetning
9X-7301: 110 mm boring diameter 2-delt tetningAntall: 1
099-0660: STØTTERING
099-0660: STØTTERINGAntall: 1
095-1627: O-RINGSTETNING
095-1627: O-RINGSTETNINGAntall: 1
096-3467: 75 mm innvendig diameter støttering
096-3467: 75 mm innvendig diameter støtteringAntall: 1
Viser 1 til 11 av 11
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert