HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik169-7896: PAKNINGSSÆT
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikGenerelle reparations- og servicesæt til hydraulik169-7896: PAKNINGSSÆT
169-7896: PAKNINGSSÆT

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
169-7896: PAKNINGSSÆT
169-7896: PAKNINGSSÆT

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

185-9051: PAKNINGSRING
185-9051: PAKNINGSRINGAntal: 1
119-5434: 110 mm ydre diameter plastiskring
119-5434: 110 mm ydre diameter plastiskringAntal: 1
143-8031: 5,9 mm tyk hydraulisk cylinderring
143-8031: 5,9 mm tyk hydraulisk cylinderringAntal: 1
165-9284: Cylinder læbe type tætning
165-9284: Cylinder læbe type tætningAntal: 1
170-9842: Bufferpakning med indvendig diameter på 74 mm
170-9842: Bufferpakning med indvendig diameter på 74 mmAntal: 1
170-9858: 73,6 mm indvendig diameter U-skålforsegling
170-9858: 73,6 mm indvendig diameter U-skålforseglingAntal: 1
099-6922: Gravebomscylinder Stempelpakning pakning
099-6922: Gravebomscylinder Stempelpakning pakningAntal: 1
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætning
095-1674: 109,4 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
099-0660: 100,2mm ID cylinder spændering
099-0660: 100,2mm ID cylinder spænderingAntal: 3
095-1627: O-RINGSPAKNING
095-1627: O-RINGSPAKNINGAntal: 2
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ring
096-3467: 75 mm indvendig diameter backup ringAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 169-7896

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 169-7896

GRAVEMASKINE

307-A 307

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet